|
|
|
RSZE1S48M
Base RSZ - contatto separato - 12 A - < 300 VAC - connettore a vite
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Nome dispositivo
|
RSZ
|
Tipo prodotto
|
Presa
|
Compatibilità prodotto
|
Plug-in relay RSB with 1 C/O contact at 16 A
Plug-in relay RSB with 2 OC contact at 8 A
|
Composizione e tipologia contatti
|
2 OC
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
10 A
|
Caratteristiche tecniche
Forma del pin
|
Piatto
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
< 250 V CA
|
Sistemazione morsetti contatto
|
Separato
|
Connessioni - morsetti
|
Connettori a vite, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² (AWG 22...AWG 14) flessibile con estremità cavo
Connettori a vite, 2 x 0,25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) flessibile con estremità cavo
Connettori a vite, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14) solido senza estremità cavo
Connettori a vite, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) solido senza estremità cavo
|
Coppia di serraggio
|
< 0.8 N.m per M3 viti
|
Tipo di fissaggio
|
Con vite (pannello)
Ad aggancio (guida DIN simmetrica 35 mm)
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
3,6 kV
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Grado di inquinamento
|
3
|
Vendita quantità indivisibile
|
10
|
Larghezza
|
15,5 mm
|
Peso prodotto
|
0,05 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
|
Norme di riferimento
|
IEC 61984
|
Certificazioni prodotto
|
CSA
UL
|
Marcatura
|
CE
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…85 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,700 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,200 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
39,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
7,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
9,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
17,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
428,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
240
|
Confezione 3: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
10,575 kg