Forma del pin
|
Cilindrico
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
250 V conforme a IEC
300 V conforme a CSA
300 V conforme a UL
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
4 kV (1,2/50 μs)
|
Materiale contatti
|
AgNi
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
10 A a 277 V AC conforme a UL
10 A a 30 V DC conforme a UL
10 A a 30 V DC conforme a CSA
5 A a 250 V AC (NC) conforme a IEC
5 A a 28 V DC (NC) conforme a IEC
10 A a 250 V AC (NO) conforme a IEC
10 A a 28 V DC (NO) conforme a IEC
10 A a 277 V AC conforme a CSA
|
Massima tensione di commutazione
|
250 V conforme a IEC
|
Resistive rated load
|
10 A a 250 V CA
10 A a 28 V DC
|
Massima capacità di commutazione
|
2500 VA/280 W
|
Capacità di commutazione minima
|
170 mW a 10 mA, 17 V
|
Tasso di funzionamento
|
<= 18000 cicli/ora a vuoto
<= 1200 cicli/ora sotto carico
|
Durata meccanica
|
5000000 cicli
|
Durata elettrica
|
100000 cicli per resistivo carico
|
Average coil consumption in VA
|
3 a 60 Hz
|
Soglia tensione di ricaduta
|
>= 0,15 Uc CA
|
Operate time
|
20 ms alla tensione nominale
|
Release time
|
20 ms alla tensione nominale
|
Average coil resistance
|
1700 Ohm a 20 °C +/- 15 %
|
Limiti tensione di esercizio nominale
|
96...132 V CA
|
Categoria di protezione
|
RT I
|
Livelli di test
|
Livello A group mounting
|
Dati di affidabilità sicurezza
|
B10d = 100000
|
Operating position
|
Qualunque posizione
|
Peso prodotto
|
0,086 kg
|
Device presentation
|
Prodotto completo
|
Resistenza dielettrica
|
1500 V CA tra contatti con micro disconnection isolamento
2500 V CA tra bobina e contatto con rinforzato isolamento
2000 V CA tra poli con basic isolamento
|
Certificazioni prodotto
|
UL
EAC
CSA
|
Norme di riferimento
|
IEC 61810-1
UL 508
CSA C22.2 No 14
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-40…55 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
3 gn, ampiezza = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cycles in operation
4 gn, ampiezza = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cicli non operativi
|
Grado di protezione IP
|
IP40
|
Tenuta agli urti
|
10 gn (durata = 11 ms) per in funzionamento conforme a IEC 60068-2-27
10 gn (durata = 11 ms) per non funzionante conforme a IEC 60068-2-27
|
Grado di inquinamento
|
3
|