Schneider-Electric
 
RUMC32BD immagine - metel
RUMC32BD
Relè a innesto universale - Harmony RUM - 3 NC/NO - 24 VDC - 10 A - con led
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony Electromechanical Relays
Nome gamma Universal
Tipo prodotto Relè estraibile
Nome dispositivo RUM
Composizione e tipologia contatti 3 C/O
Tensione di comando [Uc] 24 V CC
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe] 10 A a -40…55 °C
LED di stato Con
Tipo di controllo Lockable test button
Coefficiente di utilizzo 20 %
Caratteristiche tecniche
Forma del pin Cilindrico
Tensione nominale di isolamento [Ui] 250 V conforme a IEC
300 V conforme a CSA
300 V conforme a UL
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 4 kV (1,2/50 μs)
Materiale contatti AgNi
Corrente nominale di impiego [Ie] 10 A a 277 V AC conforme a UL
10 A a 30 V DC conforme a UL
10 A a 277 V AC (stessa polarità) conforme a CSA
10 A a 30 V DC conforme a CSA
5 A a 250 V AC (NC) conforme a IEC
5 A a 28 V DC (NC) conforme a IEC
10 A a 250 V AC (NO) conforme a IEC
10 A a 28 V DC (NO) conforme a IEC
Massima tensione di commutazione 250 V conforme a IEC
Resistive rated load 10 A a 250 V CA
10 A a 28 V DC
Massima capacità di commutazione 2500 VA/280 W
Capacità di commutazione minima 170 mW a 10 mA, 17 V
Tasso di funzionamento <= 18000 cicli/ora a vuoto
<= 1200 cicli/ora sotto carico
Durata meccanica 5000000 cicli
Durata elettrica 100000 cicli per resistivo carico
Average coil consumption in W 1,4 W
Soglia tensione di ricaduta >= 0,1 Uc DC
Operate time 20 ms alla tensione nominale
Release time 20 ms alla tensione nominale
Average coil resistance 470 Ohm a 20 °C +/- 15 %
Limiti tensione di esercizio nominale 19.2...26.4 V DC
Categoria di protezione RT I
Livelli di test Livello A group mounting
Dati di affidabilità sicurezza B10d = 100000
Operating position Qualunque posizione
Peso prodotto 0,086 kg
Device presentation Prodotto completo
Ambiente
Resistenza dielettrica 1500 V CA tra contatti con micro disconnection isolamento
2500 V CA tra bobina e contatto con rinforzato isolamento
2000 V CA tra poli con basic isolamento
Certificazioni prodotto EAC
UL
CSA
Norme di riferimento IEC 61810-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
Temperatura di stoccaggio -40…85 °C
Temperatura ambiente di funzionamento -40…55 °C
Resistenza alle vibrazioni 3 gn, ampiezza = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cycles in operation
4 gn, ampiezza = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cicli non operativi
Grado di protezione IP IP40
Tenuta agli urti 10 gn (durata = 11 ms) per in funzionamento conforme a IEC 60068-2-27
10 gn (durata = 11 ms) per non funzionante conforme a IEC 60068-2-27
Grado di inquinamento 2
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,6 cm
Confezione 1: larghezza 3,5 cm
Confezione 1: profondità 6,9 cm
Confezione 1: peso 90 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 4 cm
Confezione 2: larghezza 14,6 cm
Confezione 2: profondità 20 cm
Confezione 2: peso 964 g
Unità di misura confezione 3 S02
Numero di unità per confezione 3 60
Confezione 3: altezza 15 cm
Confezione 3: larghezza 30 cm
Confezione 3: profondità 40 cm
Confezione 3: peso 6,426 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi