|
|
|
RUMC32E7
Relè a innesto universale - Harmony RUM - 3 NC/NO - 48 VAC - 10 A - con led
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 15, 2024
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma Prodotto
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Nome gamma
|
Universal
|
Tipo Prodotto
|
Relè estraibile
|
Nome Dispositivo
|
RUM
|
Composizione e tipologia contatti
|
3 C/O
|
Tensione di comando [Uc]
|
48 V CA 50/60 Hz
|
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]
|
10 A a -40…55 °C
|
LED di stato
|
Con
|
Tipo di controllo
|
Lockable test button
|
Coefficiente di utilizzo
|
20 %
|
Caratteristiche tecniche
Forma del pin
|
Cilindrico
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
250 V conforme a IEC
300 V conforme a CSA
300 V conforme a UL
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
4 kV (1,2/50 μs)
|
Materiale contatti
|
AgNi
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
10 A a 277 V AC conforme a UL
10 A a 30 V DC conforme a UL
10 A a 277 V AC (stessa polarità) conforme a CSA
10 A a 30 V DC conforme a CSA
5 A a 250 V AC (NC) conforme a IEC
5 A a 28 V DC (NC) conforme a IEC
10 A a 250 V AC (NO) conforme a IEC
10 A a 28 V DC (NO) conforme a IEC
|
Massima tensione di commutazione
|
250 V conforme a IEC
|
Resistive rated load
|
10 A a 250 V CA
10 A a 28 V DC
|
Massima capacità di commutazione
|
2500 VA/280 W
|
Capacità di commutazione minima
|
170 mW a 10 mA, 17 V
|
Tasso di funzionamento
|
<= 18000 cicli/ora a vuoto
<= 1200 cicli/ora sotto carico
|
Durata meccanica
|
5000000 cicli
|
Durata elettrica
|
100000 cicli per resistivo carico
|
Average coil consumption in VA
|
3 a 60 Hz
|
Soglia tensione di ricaduta
|
>= 0,15 Uc CA
|
Operate time
|
20 ms alla tensione nominale
|
Release time
|
20 ms alla tensione nominale
|
Average coil resistance
|
290 Ohm a 20 °C +/- 15 %
|
Limiti tensione di esercizio nominale
|
38.4...52.8 V CA
|
Categoria di protezione
|
RT I
|
Livelli di test
|
Livello A group mounting
|
Dati di affidabilità sicurezza
|
B10d = 100000
|
Posizione operativa
|
Qualunque posizione
|
Peso Netto
|
0,086 kg
|
Presentazione del dispositivo
|
Prodotto completo
|
Ambiente
Resistenza dielettrica
|
1500 V CA tra contatti con micro disconnection isolamento
2500 V CA tra bobina e contatto con rinforzato isolamento
2000 V CA tra poli con basic isolamento
|
Certificazioni Prodotto
|
CSA
EAC
UL
|
Norme Di Riferimento
|
CSA C22.2 No 14
IEC 61810-1
UL 508
|
Temperatura Di Stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-40…55 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
3 gn, ampiezza = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cycles in operation
4 gn, ampiezza = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cicli non operativi
|
Grado Di Protezione Ip
|
IP40
|
Tenuta agli urti
|
10 gn (durata = 11 ms) per in funzione conforme a IEC 60068-2-27
10 gn (durata = 11 ms) per non funzionante conforme a IEC 60068-2-27
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,7 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
3,8 cm
|
Confezione 1: profondità
|
7,2 cm
|
Confezione 1: peso
|
95,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
4,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
14,5 cm
|
Confezione 2: profondità
|
20,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
976,0 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S02
|
Numero di unità per confezione 3
|
60
|
Confezione 3: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
6,675 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|