|
|
|
RXG12F7
Relè interfaccia Harmony RXG - 1 NC/NO standard - 120 VAC - 10 puls. TEST e led
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Nome gamma
|
Relè interfaccia
|
Tipo prodotto
|
Relè estraibile
|
Nome dispositivo
|
RXG
|
Composizione e tipologia contatti
|
1 C/O
|
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]
|
10 A a -40…55 °C
|
Segnalazione locale
|
Bandiera
|
Caratteristiche tecniche
LED di stato
|
Con
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
10 A a 30 V (DC) conforme a UL
10 A a 30 V (DC) conforme a IEC
10 A a 250 V (AC) conforme a IEC
10 A a 250 V (AC) conforme a UL
|
Durata elettrica
|
100000 cicli per NO resistivo carico a 55°C
100000 cicli per NC resistivo carico a 55°C
|
Coil resistance
|
6300 Ohm +/- 10 %
|
Resistenza agli shock
|
20 gn in funzionamento
100 gn not in operation
|
Installazione
|
Qualunque posizione
|
Average consumption in VA
|
0,82 VA 60 Hz
|
Limiti tensione circuito di controllo
|
0,8...1,1 Uc CA
|
Tensione di comando [Uc]
|
120 V CA 50/60 Hz
|
Colore coperchio
|
Standard
|
Soglia tensione di ricaduta
|
>= 0,3 Uc CA
|
Corrente di carico
|
10 A a 250 V CA
|
Capacità di commutazione minima
|
500 mW a 100 mA, 5 V DC
|
Massima capacità di commutazione
|
2500 VA
|
Tipo di controllo
|
Lockable test button
|
Valore di coppia
|
0,8 Nm
|
Resistenza contatto
|
100 mOhm
|
Resistenza di isolamento
|
1000 MΩ a 500 V DC
|
Classe di isolamento
|
Classe F
|
Durata meccanica
|
10000000 cicli
|
Dati di affidabilità sicurezza
|
B10d = 100000
|
Tempo di funzionamento
|
20 ms
|
Tempo di reset
|
20 ms
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Massima tensione di commutazione
|
250 V CA
30 V DC
|
Categoria di protezione
|
RT I
|
Tasso di funzionamento
|
<= 1800 cicli/ora sotto carico
<= 18000 cicli/ora a vuoto
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Coefficiente di utilizzo
|
20 %
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
250 V conforme a IEC
300 V conforme a CSA
300 V conforme a UL
|
Resistenza dielettrica
|
1000 V CA tra contatti con micro disconnection isolamento
5000 V CA tra bobina e contatto con isolamento rinforzato isolamento
|
Livelli di test
|
Livello A group mounting
|
Device presentation
|
Prodotto completo
|
Materiale contatti
|
Lega d'argento (AgSnO2In2O3)
|
Peso prodotto
|
0,02 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
UL 508
IEC 61810-1
CSA C22.2 No 14
|
Certificazioni prodotto
|
UL
EAC
CSA
CE
DNV-GL
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Temperatura ambiente
|
-40…70 °C
|
Grado di protezione IP
|
IP40
|
Umidità relativa
|
10…85 %
|
Resistenza alle vibrazioni
|
3 gn, ampiezza = +/-0,75 mm (f = 10…150 Hz)in funzionamento
5 gn, ampiezza = +/-0,75 mm (f = 10…150 Hz)not in operation
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,45 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,25 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,6 cm
|
Confezione 1: peso
|
223 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
3,5 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
8,2 cm
|
Confezione 2: profondità
|
9,1 cm
|
Confezione 2: peso
|
230 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S01
|
Numero di unità per confezione 3
|
200
|
Confezione 3: altezza
|
15 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
15 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40 cm
|
Confezione 3: peso
|
4,83 kg