|
|
|
RXG21B7PV
Relè RXG con pulsante di test completo di base-2NC/NO 5A 24VAC + varistore
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Nome gamma
|
Relè interfaccia
|
Tipo prodotto
|
Pre-assembled plug-in relay with socket
|
Nome dispositivo
|
RXG
|
Composizione e tipologia contatti
|
2 OC
|
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]
|
5 A
|
Caratteristiche tecniche
LED di stato
|
Senza
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
5 A a 30 V (DC) conforme a UL
5 A a 30 V (DC) conforme a IEC
5 A a 250 V (AC) conforme a IEC
5 A a 250 V (AC) conforme a UL
|
Durata elettrica
|
100000 cicli resistivo carico
|
Coil resistance
|
260 Ohm +/- 10 %
|
Resistenza agli shock
|
20 gn in funzionamento
100 gn not in operation
|
Installazione
|
Qualunque posizione
|
Assorbimento medio in W
|
0,70 VA CA 50...60 Hz
|
Tensione di comando [Uc]
|
24 V CA 50/60 Hz
|
Colore coperchio
|
Trasparente
|
Soglia tensione di ricaduta
|
>= 0,3 Uc CA
|
Corrente di carico
|
5 A
|
Capacità di commutazione minima
|
50 mW a 10 mA, 5 V DC
|
Massima capacità di commutazione
|
1250 VA CA
150 W DC
|
Tipo di controllo
|
Lockable test button
|
Valore di coppia
|
0,8 Nm
0,8 Nm
|
Resistenza contatto
|
100 mOhm
|
Resistenza di isolamento
|
1000 MΩ a 500 V DC
|
Classe di isolamento
|
Classe F
|
Durata meccanica
|
10000000 cicli
|
Dati di affidabilità sicurezza
|
B10d = 100000
|
Tempo di funzionamento
|
20 ms
|
Tempo di reset
|
20 ms
|
Connessioni - morsetti
|
Connettore, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² (AWG 22...AWG 14) flessibile con estremità cavo
Connettore, 2 x 0,25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) flessibile con estremità cavo
Connettore, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14) solido senza estremità cavo
Connettore, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) solido senza estremità cavo
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Massima tensione di commutazione
|
250 V
|
Categoria di protezione
|
RT I
|
Tasso di funzionamento
|
<= 1800 cicli/ora sotto carico
<= 18000 cicli/ora a vuoto
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Coefficiente di utilizzo
|
20 %
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
250 V conforme a IEC
|
Resistenza dielettrica
|
1000 V CA tra contatti con micro disconnection isolamento
1300 V between terminals and base con basic insulation isolamento
3000 V between terminals and LTB area con basic insulation isolamento
3000 V CA tra poli con basic insulation isolamento
5000 V CA tra bobina e contatto con isolamento rinforzato isolamento
|
Livelli di test
|
Livello A group mounting
|
Device presentation
|
Prodotto completo
|
Materiale contatti
|
Lega d'argento (AgSnO2In2O3)
|
Peso prodotto
|
0,065 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 61810-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
IEC 61984
|
Certificazioni prodotto
|
EAC
CSA
UL
CE
DNV-GL
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Temperatura ambiente
|
-40…70 °C
|
Grado di protezione ip
|
IP20
|
Umidità relativa
|
10…85 %
|
Resistenza alle vibrazioni
|
3 gn, ampiezza = +/-1,5 mm (f = 10…150 Hz)in funzionamento
5 gn, ampiezza = +/-1,5 mm (f = 10…150 Hz)not in operation
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,96 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
1,56 cm
|
Confezione 1: profondità
|
7,2 cm
|
Confezione 1: peso
|
67 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
30
|
Confezione 2: altezza
|
18 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
9 cm
|
Confezione 2: profondità
|
27 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,124 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
180
|
Confezione 3: altezza
|
30 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40 cm
|
Confezione 3: peso
|
13,309 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
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
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Garanzia contrattuale
|
|