LED di stato
|
Con
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
5 A a 30 V (DC) conforme a UL
5 A a 30 V (DC) conforme a IEC
5 A a 250 V (AC) conforme a IEC
5 A a 250 V (AC) conforme a UL
|
Durata elettrica
|
100000 cicli per NO resistivo carico a 55°C
100000 cicli per NC resistivo carico a 55°C
|
Coil resistance
|
1100 Ohm +/- 10 %
|
Resistenza agli shock
|
20 gn in funzionamento
100 gn not in operation
|
Installazione
|
Qualunque posizione
|
Tensione di comando [Uc]
|
24 V CC
|
Colore coperchio
|
Standard
|
Soglia tensione di ricaduta
|
>= 0,1 Uc DC
|
Corrente di carico
|
5 A a 250 V CA
|
Capacità di commutazione minima
|
50 mW a 10 mA, 5 V DC
|
Massima capacità di commutazione
|
1250 VA
|
Valore di coppia
|
0,8 Nm
|
Resistenza contatto
|
100 mOhm
|
Resistenza di isolamento
|
1000 MΩ a 500 V DC
|
Classe di isolamento
|
Classe F
|
Durata meccanica
|
10000000 cicli
|
Dati di affidabilità sicurezza
|
B10d = 100000
|
Tempo di funzionamento
|
20 ms
|
Tempo di reset
|
20 ms
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Massima tensione di commutazione
|
250 V CA
30 V DC
|
Categoria di protezione
|
RT I
|
Tasso di funzionamento
|
<= 1800 cicli/ora sotto carico
<= 18000 cicli/ora a vuoto
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Coefficiente di utilizzo
|
20 %
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
250 V conforme a IEC
300 V conforme a CSA
300 V conforme a UL
|
Resistenza dielettrica
|
1000 V CA tra contatti con micro disconnection isolamento
5000 V CA tra bobina e contatto con isolamento rinforzato isolamento
3000 V CA tra poli con basic insulation isolamento
|
Livelli di test
|
Livello A group mounting
|
Device presentation
|
Prodotto completo
|
Materiale contatti
|
Lega d'argento (AgSnO2In2O3)
|
Peso prodotto
|
0,02 kg
|