Forma del pin
|
Piatto
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
250 V conforme a IEC
300 V conforme a CSA
300 V conforme a UL
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
4 kV durante 1,2/50 µs
|
Materiale contatti
|
AgNi
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
12 A a 28 V (DC) NO conforme a IEC
12 A a 250 V (AC) NO conforme a IEC
6 A a 28 V (DC) NC conforme a IEC
6 A a 250 V (AC) NC conforme a IEC
12 A a 28 V (DC) conforme a UL
12 A a 277 V (AC) conforme a UL
|
Corrente di uscita continua
|
10 A
|
Massima tensione di commutazione
|
250 V conforme a IEC
|
Resistive rated load
|
12 A a 250 V CA
12 A a 28 V DC
|
Massima capacità di commutazione
|
3000 VA/336 W
|
Capacità di commutazione minima
|
170 mW a 10 mA, 17 V
|
Tasso di funzionamento
|
<= 1200 cicli/ora sotto carico
<= 18000 cicli/ora a vuoto
|
Durata meccanica
|
10000000 cicli
|
Durata elettrica
|
100000 cicli per resistivo carico
|
Average coil consumption in VA
|
1,2 a 60 Hz
|
Assorbimento medio in VA
|
1,2 VA a 60 Hz
|
Soglia tensione di ricaduta
|
>= 0,15 Uc
|
Operate time
|
20 ms
|
Release time
|
20 ms
|
Average coil resistance
|
4430 Ohm a 20 °C +/- 15 %
|
Limiti tensione di esercizio nominale
|
96...132 V CA
|
Dati di affidabilità sicurezza
|
B10d = 100000
|
Categoria di protezione
|
RT I
|
Livelli di test
|
Livello A group mounting
|
Operating position
|
Qualunque posizione
|
Peso prodotto
|
0,037 kg
|
Device presentation
|
Prodotto completo
|
Resistenza dielettrica
|
1300 V CA tra contatti con micro disconnection isolamento
2000 V CA tra bobina e contatto con basic insulation isolamento
2000 V CA tra poli con basic insulation isolamento
|
Certificazioni prodotto
|
UL
Lloyd's
CE
CSA
GOST
IECEE CB Scheme
|
Norme di riferimento
|
UL 508
IEC 61810-1
CSA C22.2 No 14
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-40…55 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
3 gn, ampiezza = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cycles in operation
5 gn, ampiezza = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cicli non operativi
|
Grado di protezione IP
|
IP40 conforming to CEI 60529
|
Tenuta agli urti
|
10 gn per in funzionamento
30 gn per non funzionante
|
Grado di inquinamento
|
3
|