|
|
|
RXM4AB1BDPVS
Relè RXM-pulsante test+LED pre-montato-base contatti separati-4NC/NO 6A 24Vcc
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Nome gamma
|
Miniatura
|
Tipo di prodotto o componente
|
Pre-assembled plug-in relay with socket
|
Nome dispositivo
|
RXM
|
Composizione e tipologia contatti
|
4 OC
|
Tensione di comando [Uc]
|
24 V CC
|
LED di stato
|
Senza
|
Tipo di controllo
|
Lockable test button
|
Coefficiente di utilizzo
|
20 %
|
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
250 V conforme a IEC
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
2,5 kV durante 1,2/50 µs
|
Materiale contatti
|
AgNi
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
3 A a 28 V (DC) NC conforme a IEC
3 A a 250 V (AC) NC conforme a IEC
6 A a 28 V (DC) NO conforme a IEC
6 A a 250 V (AC) NO conforme a IEC
6 A a 277 V (AC) conforme a UL
8 A a 30 V (DC) conforme a UL
|
Corrente minima di commutazione
|
10 mA
|
Corrente di uscita continua
|
5 A
|
Massima tensione di commutazione
|
250 V
|
Tensione minima di commutazione
|
17 V
|
Resistive rated load
|
6 A a 250 V "CA"
6 A a 28 V DC
|
Massima capacità di commutazione
|
1500 VA/168 W CA/CC
|
Capacità di commutazione minima
|
170 mW a 10 mA, 17 V
|
Tasso di funzionamento
|
<= 1200 cicli/ora sotto carico
<= 18000 cicli/ora a vuoto
|
Durata meccanica
|
10000000 cicli
|
Durata elettrica
|
100000 cicli per resistivo carico
|
Average coil consumption
|
0,9 W, DC
|
Soglia tensione di ricaduta
|
>= 0,1 Uc DC
|
Operate time
|
20 ms
|
Release time
|
20 ms
|
Average coil resistance
|
650 Ohm a 20 °C +/- 10 %
|
Limiti tensione di esercizio nominale
|
19.2...26.4 V DC
|
Dati di affidabilità sicurezza
|
B10d = 100000
|
Categoria di protezione
|
RT I
|
Livelli di test
|
Livello A
|
Posizione di funzionamento
|
Qualunque posizione
|
Vendita quantità indivisibile
|
30
|
Larghezza totale CAD
|
26,9 mm
|
Altezza totale CAD
|
82,8 mm
|
Profondità totale CAD
|
80,35 mm
|
Connessioni - morsetti
|
Connettore, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² (AWG 22...AWG 14) flessibile con estremità cavo
Connettore, 2 x 0,25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) flessibile con estremità cavo
Connettore, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14) solido senza estremità cavo
Connettore, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) solido senza estremità cavo
|
Valore di coppia
|
1 Nm
|
Peso prodotto
|
0,105 kg
|
Presentazione dispositivo
|
Prodotto completo
|
Ambiente
Resistenza dielettrica
|
1300 V "CA" tra contatti con micro disconnection isolamento
2000 V "CA" tra bobina e contatto con basic insulation isolamento
2000 V "CA" tra poli con basic insulation isolamento
|
Certificazioni prodotto
|
"CE"
UL
CSA
EAC
Lloyd's
|
Norme di riferimento
|
UL 508
EN/IEC 61810-1
CSA C22.2 No 14
IEC 61984
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-40…55 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
3 gn, ampiezza = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cycles in operation
5 gn, ampiezza = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cicli non operativi
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a EN/IEC 60529
|
Tenuta agli urti
|
10 gn per in funzionamento
30 gn per non funzionante
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Confezionamenti
Tipo unità imballo 1
|
PCE
|
Num.unità in pkg.
|
1
|
Peso imballo (Kg)
|
101,0 g
|
Altezza imballo 1
|
2,7 cm
|
Larghezza imballo 1
|
8,0 cm
|
Lunghezza imballo 1
|
8,5 cm
|
Tipo unità imballo 2
|
S03
|
Numero unità imballo 2
|
270
|
Peso imballo 2
|
33,949 kg
|
Altezza imballo 2
|
30,0 cm
|
Larghezza imballo 2
|
30,0 cm
|
Lunghezza imballo 2
|
40,0 cm
|
Tipo unità imballo 3
|
BB1
|
Numero unità imballo 3
|
30
|
Peso imballo 3
|
3,403 kg
|
Altezza imballo 3
|
10,0 cm
|
Larghezza imballo 3
|
26,5 cm
|
Lunghezza imballo 3
|
30,0 cm
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Garanzia contrattuale
|
|