|
|
|
RXM4AB2BDPVS
Relè RXM-pulsante test+LED pre-montato-base contatti separati-4NC/NO 6A 24Vcc
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Nome gamma
|
Miniatura
|
Tipo prodotto
|
Pre-assembled plug-in relay with socket
|
Nome dispositivo
|
RXM
|
Composizione e tipologia contatti
|
4 OC
|
Tensione di comando [Uc]
|
24 V CC
|
LED di stato
|
Con
|
Tipo di controllo
|
Lockable test button
|
Coefficiente di utilizzo
|
20 %
|
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
250 V conforme a IEC
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
2,5 kV durante 1,2/50 µs
|
Materiale contatti
|
AgNi
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
3 A a 28 V (DC) NC conforme a IEC
3 A a 250 V (AC) NC conforme a IEC
6 A a 28 V (DC) NO conforme a IEC
6 A a 250 V (AC) NO conforme a IEC
6 A a 277 V (AC) conforme a UL
8 A a 30 V (DC) conforme a UL
|
Corrente minima di commutazione
|
10 mA
|
Corrente di uscita continua
|
5 A
|
Massima tensione di commutazione
|
250 V
|
Tensione minima di commutazione
|
17 V
|
Resistive rated load
|
6 A a 250 V CA
6 A a 28 V DC
|
Massima capacità di commutazione
|
1500 VA/168 W CA/CC
|
Capacità di commutazione minima
|
170 mW a 10 mA, 17 V
|
Tasso di funzionamento
|
<= 1200 cicli/ora sotto carico
<= 18000 cicli/ora a vuoto
|
Durata meccanica
|
10000000 cicli
|
Durata elettrica
|
100000 cicli per resistivo carico
|
Average coil consumption
|
0,9 W, DC
|
Soglia tensione di ricaduta
|
>= 0,1 Uc DC
|
Operate time
|
20 ms
|
Release time
|
20 ms
|
Average coil resistance
|
650 Ohm a 20 °C +/- 10 %
|
Limiti tensione di esercizio nominale
|
19.2...26.4 V DC
|
Dati di affidabilità sicurezza
|
B10d = 100000
|
Categoria di protezione
|
RT I
|
Livelli di test
|
Livello A group mounting
|
Operating position
|
Qualunque posizione
|
Vendita quantità indivisibile
|
30
|
Larghezza totale CAD
|
26,9 mm
|
Altezza totale CAD
|
82,8 mm
|
Profondità totale CAD
|
80,35 mm
|
Connessioni - morsetti
|
Connettore, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² (AWG 22...AWG 14) flessibile con estremità cavo
Connettore, 2 x 0,25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) flessibile con estremità cavo
Connettore, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14) solido senza estremità cavo
Connettore, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) solido senza estremità cavo
|
Valore di coppia
|
1 Nm
|
Peso prodotto
|
0,105 kg
|
Device presentation
|
Prodotto completo
|
Ambiente
Resistenza dielettrica
|
1300 V CA tra contatti con micro disconnection isolamento
2000 V CA tra bobina e contatto con basic insulation isolamento
2000 V CA tra poli con basic insulation isolamento
|
Certificazioni prodotto
|
UL
Lloyd's
CE
CSA
GOST
IECEE CB Scheme
|
Norme di riferimento
|
UL 508
IEC 61810-1
CSA C22.2 No 14
IEC 61984
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-40…55 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
3 gn, ampiezza = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cycles in operation
5 gn, ampiezza = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cicli non operativi
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
|
Tenuta agli urti
|
10 gn per in funzionamento
30 gn per non funzionante
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
2,8 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
102 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
30
|
Confezione 2: altezza
|
10 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
26 cm
|
Confezione 2: profondità
|
29,5 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,408 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
270
|
Confezione 3: altezza
|
30 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40 cm
|
Confezione 3: peso
|
33,949 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|