|
|
|
RXZE2M114
Base RXZ - contatto misto - -10A - < 250V - term. a vite - per relè RXM2.., RXM4
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony Electromechanical Relays
Harmony Timer Relays
|
Nome dispositivo
|
RXZ
|
Tipo prodotto
|
Presa
|
Compatibilità prodotto
|
Plug-in relay RXM con 2 OC contatto
Plug-in relay RXM con 4 OC contatto
|
Composizione e tipologia contatti
|
4 OC
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
10 A
|
Caratteristiche tecniche
Forma del pin
|
Piatto
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
< 250 V
|
Sistemazione morsetti contatto
|
Misto
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,25...1 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) flessibile con estremità cavo
Morsetti di fissaggio a vite, 2 x 0,25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) flessibile con estremità cavo
Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,5...1 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) solido senza estremità cavo
Morsetti di fissaggio a vite, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) solido senza estremità cavo
|
Coppia di serraggio
|
< 1 N.m per M3 viti
|
Tipo di fissaggio
|
Con vite (pannello)
Ad aggancio (guida DIN simmetrica 35 mm)
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
4 kV
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Grado di inquinamento
|
3
|
Vendita quantità indivisibile
|
10
|
Larghezza
|
30 mm
|
Peso prodotto
|
0,048 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
|
Resistenza dielettrica
|
2500 V
|
Norme di riferimento
|
IEC 61984
|
Certificazioni prodotto
|
UL
CSA
Lloyd's
|
Marcatura
|
CE
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-40…55 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,896 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
3,005 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,218 cm
|
Confezione 1: peso
|
52,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
7,4 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
8,8 cm
|
Confezione 2: profondità
|
15,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
0,621 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
200
|
Confezione 3: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
11,851 kg