|
|
|
SBP6KRMI2U
Pannello bypass manutenzione APC 230 V, 32 A, MBB, ingresso cablaggio, 4 uscite C19 IEC-320
|
|
|
Panoramica
Tempi di consegna
|
Solitamente disponibile subito
|
Presentazione
Main Input Voltage
|
230 V
|
Tipo prodotto
|
Bypass kit
|
Main Output Voltage
|
230 V
|
Numero di unità rack
|
2U
|
Apparecchiatura fornita
|
Guida di installazione
Guide di montaggio a rack
Manuale utente
|
Caratteristiche fisiche
Colore
|
Nero
|
Altezza
|
8,9 cm
|
Larghezza
|
43,2 cm
|
Profondità
|
66 cm
|
Peso prodotto
|
11,36 kg
|
Installazione
|
Lato anteriore
|
Mounting preference
|
Lower
|
Installazione
|
Rack-mounted
|
Ingresso
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Number of input connectors
|
1 Collegamento fisso 3 fili (1F+N+T)
|
Max line current
|
32 A
|
Input current limits
|
32 A
|
Load Capacity
|
7680 VA
|
Moduli 18 mm
|
0…1
|
Uscita
Assorbimento di corrente massimo per fase
|
32 A
|
Number of power socket outlets
|
4 IEC 60320 C19
|
Tipologia protezione
|
Interruttore
|
Rendimento
|
99 %
|
Conformità
Certificazioni prodotto
|
CSA
GOST
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente operativa
|
-20…50 °C
|
Umidità relativa
|
0…95 %
|
Altitudine di funzionamento
|
0...15000 ft
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…65 °C
|
Umidità relativa di immagazzinamento
|
0…95 %
|
Altitudine di stoccaggio
|
0,00…15240,00 m
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
20,3 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
99,1 cm
|
Confezione 1: profondità
|
61 cm
|
Confezione 1: peso
|
22,72 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni
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
Garanzia
|
2 anni (solo i componenti)
|
|
|