Schneider-Electric
SCH67404 immagine - metel
SCH67404
Piastra di fondo in lamiera zincassoata per serie 67 540x270
Schneider Electric
Presentazione
Gamma Series 67
Tipo prodotto Piastra di montaggio
Accessori / categoria degli elementi Accessori di montaggio e fissaggio
Compatibilità gamma Series 67
Caratteristiche tecniche
Installazione Retro cassetta
Installazione Piastra posteriore
Descrizione piastra di montaggio Forato
Grado di protezione IP IP65
Grado di protezione IK IK08
Altezza 540 mm
Larghezza 270 mm
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: peso 1,94 kg
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months