Formato del variatore
|
Block
|
Numero di fasi della rete
|
Monofase
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
100...120 V - 15...10 %
200...230 V - 15...10 %
|
Tipo tensione di alimentazione
|
CA/CC
|
Limiti frequenza di rete
|
50…60 Hz (- 15...10 %)
|
Interfaccia di comunicazione
|
CANopen, integrato
Analogue input, integrato
Modbus, integrato
|
Maximum motor phase current
|
2,5 A
|
Assorbimento di corrente
|
3 A 230 V alimentazione principale
4 A 115 V alimentazione principale
<= 0,2 mA tensione di controllo 24 V
|
Alimentazione nominale
|
180 W a 115 V
270 W a 230 V
|
Corrente di cortocircuito
|
0,5 kA
|
Perdite di potenza
|
<= 26 W
|
Calibro del fusibile associato
|
6 A a 115 V
6 A a 230 V
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Corrente di spunto
|
60 A
|
Maximum leakage current
|
30 mA <10 m IEC 60990-3
|
Stato tensione 0 garantito
|
-3...5 V per segnali di ingresso 24 V
|
Stato tensione 1 garantito
|
15...30 V per segnali di ingresso 24 V
|
Corrente di ingresso
|
10 mA per segnali di ingresso 24 V
|
Frequenza ingresso
|
200 kHz per ingresso segnale ENC_A, ENC_B, ENC_I - tipo di controllo impulso/direzione
400 kHz per ingresso segnale ENC_A, ENC_B, ENC_I - tipo di controllo A/B
|
Frequenza uscita
|
400 kHz per interfaccia impulso/direzione A/B
200 kHz per interfaccia impulso/direzione impulso/direzione
|
Massima corrente di commutazione
|
50 mA (segnali di uscita 24 V)
|
Maximum voltage drop
|
<1 V carico 50 mA per segnali di uscita 24 V
|
Interfaccia fisica
|
2 cavi RS 485 Modbus:
RS422 - interfaccia impulso/direzione
RS422 - ingresso segnale ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Tensione di uscita
|
<= 30 V (segnali di uscita 24 V)
4,75...5,25 V (uscita segnale ENC+5V_OUT)
|
Tensione di ingresso
|
24 V -15 %/+20 % per tensione di controllo 24 V
-10...10 V per segnali di ingresso analogici
|
Oscillazione residua
|
< 5 % (tensione di controllo 24 V)
|
Resistenza
|
5 kOhm (interfaccia impulso/direzione)
10 kOhm (segnali di ingresso analogici)
|
Tipo di ingresso analogico
|
Tensione - 10...10 V, risoluzione: 14 bit 0,25 ms
|
Collegamento elettrico
|
Connettore RJ45 per CANopen interface
Connettore RJ45 per Modbus interface
Morsetto a molla per CANopen interface
|
Modo di trasmissione
|
RTU per Modbus
|
Metodo di accesso
|
Slave CANopen
|
Velocità di trasmissione
|
125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps per CANopen
9600, 19200, 38400 bps per Modbus
|
Numero di indirizzi
|
1…127 per CANopen
1…247 per Modbus
|
Dispositivo installato
|
127 azionamenti con motore passo-passo per CANopen
31 azionamenti con motore passo-passo per Modbus
|
Formato dati
|
8 bit, 1 arresto, parità pari per Modbus
8 bit,nessuna parità, 1 arresto per Modbus
8 bit, nessuna parità, 2 arresti per Modbus
8 bit, parità dispari,1 arresto per Modbus
|
Servizio di comunicazione
|
1 PDO configurabile per CANopen
2 SDO in ricezione per CANopen
2 SDO di invio per CANopen
3 PDO come per DSP 402 per CANopen
Profilo CiA DSP 402 per CANopen
Diagnostica (08) per Modbus
Emergenza per CANopen
Funzioni note guarding e heartbeat per CANopen
Identificazione dispositivo di lettura (43) per Modbus
Lettura registro di tenuta (03), max 63 parole per Modbus
Lettura/scrittura registri multipli (23), max 63/59 parole per Modbus
Scrittura registri multipli (16), max 61 parole per Modbus
Scrittura registro singolo (06) per Modbus
|
Segnalazione locale
|
1 LED - ERR per CANopen
1 LED - RUN per CANopen
|
Funzione di sicurezza
|
Funzione di sicurezza Safe Torque Off per macchina conforme a IEC/EN 61800-5-2
Funzione di sicurezza Safe Torque Off per macchina conforme a ISO 13849-1 livello d
Funzione di sicurezza Safe Torque Off per processo di sistema conforme a EN/IEC 61508 livello SIL2
Funzione di sicurezza Safe Torque Off per processo di sistema conforme a IEC/EN 61800-5-2
|
Tipo di raffreddamento
|
Convezione naturale
|
Massima velocità meccanica
|
3000 rpm
|
Altezza
|
145 mm
|
Larghezza
|
72 mm
|
Profondità
|
140 mm
|
Tenuta agli urti
|
15 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Peso prodotto
|
1,1 kg
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Scarica elettrostatica livello 3 conforme a IEC 61000-4-2
Immunità ai transienti elettrici livello 4 conforme a IEC 61000-4-4
Immunità alle interferenze radioelettr. irradiate livello 3 conforme a IEC 61000-4-3
Impulso tensione/corrente livello 3 conforme a IEC 61000-4-5
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 61800-3
EN/IEC 61800-5-1
|
Certificazioni prodotto
|
UL
cUL
TÜV
|
Marcatura
|
CE
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
0…50 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…70 °C
|
Grado di inquinamento
|
Livello 2
|
Umidità relativa
|
5…85 % senza condensa
|
Altitudine di funzionamento
|
<= 1000 m senza declassamento
> 1000...< 2000 m senza declassamento (temper. ambiente max 40°C, nessuna pellicola protettiva, distanza lat. > 50mm)
|
Resistenza alle vibrazioni
|
1 gn (F= 13…150 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
1,5 mm (F= 3…13 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Grado di protezione IP
|
IP20
Sulla parte superiore: IP40 (senza rimozione della pellicola protettiva)
|