Formato del variatore
|
Block
|
Numero di fasi della rete
|
Monofase
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
100...120 V - 15...10 %
200...230 V - 15...10 %
|
Tipo tensione di alimentazione
|
CA/CC
|
Limiti frequenza di rete
|
50…60 Hz (- 15...10 %)
|
Interfaccia di comunicazione
|
Profibus DP fieldbus, integrato
|
Maximum motor phase current
|
6,8 A
|
Assorbimento di corrente
|
5 A 230 V alimentazione principale
7 A 115 V alimentazione principale
<= 0,2 mA tensione di controllo 24 V
|
Alimentazione nominale
|
280 W a 115 V
420 W a 230 V
|
Corrente di cortocircuito
|
0,5 kA
|
Perdite di potenza
|
<= 65 W
|
Calibro del fusibile associato
|
10 A a 115 V
6 A a 230 V
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Corrente di spunto
|
60 A
|
Maximum leakage current
|
30 mA <10 m IEC 60990-3
|
Stato tensione 0 garantito
|
-3...5 V per segnali di ingresso 24 V
|
Stato tensione 1 garantito
|
15...30 V per segnali di ingresso 24 V
|
Corrente di ingresso
|
10 mA per segnali di ingresso 24 V
|
Frequenza ingresso
|
200 kHz per ingresso segnale ENC_A, ENC_B, ENC_I - tipo di controllo impulso/direzione
400 kHz per ingresso segnale ENC_A, ENC_B, ENC_I - tipo di controllo A/B
|
Frequenza uscita
|
400 kHz per interfaccia impulso/direzione A/B
200 kHz per interfaccia impulso/direzione impulso/direzione
|
Massima corrente di commutazione
|
50 mA (segnali di uscita 24 V)
|
Maximum voltage drop
|
<1 V carico 50 mA per segnali di uscita 24 V
|
Interfaccia fisica
|
RS422 - interfaccia impulso/direzione
RS422 - ingresso segnale ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Tensione di uscita
|
<= 30 V (segnali di uscita 24 V)
4,75...5,25 V (uscita segnale ENC+5V_OUT)
|
Tensione di ingresso
|
24 V -15 %/+20 % per tensione di controllo 24 V
|
Oscillazione residua
|
< 5 % (tensione di controllo 24 V)
|
Resistenza
|
5 kOhm (interfaccia impulso/direzione)
|
Funzione di sicurezza
|
Funzione di sicurezza Safe Torque Off per macchina conforme a IEC/EN 61800-5-2
Funzione di sicurezza Safe Torque Off per macchina conforme a ISO 13849-1 livello d
Funzione di sicurezza Safe Torque Off per processo di sistema conforme a EN/IEC 61508 livello SIL2
Funzione di sicurezza Safe Torque Off per processo di sistema conforme a IEC/EN 61800-5-2
|
Tipo di raffreddamento
|
Ventola
|
Massima velocità meccanica
|
3000 rpm
|
Altezza
|
145 mm
|
Larghezza
|
72 mm
|
Profondità
|
140 mm
|
Tenuta agli urti
|
15 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Peso prodotto
|
1,2 kg
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Scarica elettrostatica livello 3 conforme a IEC 61000-4-2
Immunità ai transienti elettrici livello 4 conforme a IEC 61000-4-4
Immunità alle interferenze radioelettr. irradiate livello 3 conforme a IEC 61000-4-3
Impulso tensione/corrente livello 3 conforme a IEC 61000-4-5
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 61800-3
EN/IEC 61800-5-1
|
Certificazioni prodotto
|
UL
cUL
TÜV
|
Marcatura
|
CE
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
0…50 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…70 °C
|
Grado di inquinamento
|
Livello 2
|
Umidità relativa
|
5…85 % senza condensa
|
Altitudine di funzionamento
|
<= 1000 m senza declassamento
> 1000...< 2000 m senza declassamento (temper. ambiente max 40°C, nessuna pellicola protettiva, distanza lat. > 50mm)
|
Resistenza alle vibrazioni
|
1 gn (F= 13…150 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
1,5 mm (F= 3…13 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Grado di protezione IP
|
IP20
Sulla parte superiore: IP40 (senza rimozione della pellicola protettiva)
|