Schneider-Electric
 
SL00925 immagine - metel
SL00925
Scatola derivazione Pilote IP56 100x100x50 lati lisci
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Pilote
Categoria scatola Scatola di giunzione media
Caratteristiche tecniche
Ingresso cavi Pareti lisce
Altezza interna 100 mm
Larghezza interna 100 mm
Profondità interna 50 mm
Materiale cassetta Termoplastica
Fissaggio copertura Vite in metallo
Codice colore RAL 7035
Colore Grigio
Tipo di pannello frontale Piana
Montaggio pulsantiera Superficie
Ambiente
Grado di protezione IP IP56
Grado di protezione IK IK08
Resistenza al fuoco 650 °C prova del filo incandescente
Temperatura ambiente operativa -15…60 °C
Norme di riferimento -
Certificazioni prodotto IMQ
Peso prodotto 0,113 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 6,300 cm
Confezione 1: larghezza 10,700 cm
Confezione 1: profondità 10,700 cm
Confezione 1: peso 115,000 g
Unità di misura confezione 2 S04
Numero di unità per confezione 2 75
Confezione 2: altezza 30,000 cm
Confezione 2: larghezza 40,000 cm
Confezione 2: profondità 60,000 cm
Confezione 2: peso 9,140 kg
Unità di misura confezione 3 P12
Numero di unità per confezione 3 900
Confezione 3: altezza 102,900 cm
Confezione 3: larghezza 80,000 cm
Confezione 3: profondità 120,000 cm
Confezione 3: peso 103,500 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months