Schneider-Electric
 
SL00939 immagine - metel
SL00939
Scatola derivazione Pilote IP56 300x220x120 lati lisci
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Pilote
Categoria scatola Scatola di giunzione grande
Caratteristiche tecniche
Ingresso cavi Pareti lisce
Altezza interna 300 mm
Larghezza interna 220 mm
Profondità interna 120 mm
Materiale cassetta Termoplastica
Fissaggio copertura Vite in metallo
Codice colore RAL 7035
Colore Grigio
Tipo di pannello frontale Piana
Montaggio pulsantiera Superficie
Ambiente
Grado di protezione IP IP56
Grado di protezione IK IK08
Resistenza al fuoco 650 °C prova del filo incandescente
Temperatura ambiente operativa -15…60 °C
Norme di riferimento -
Certificazioni prodotto IMQ
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 12,600 cm
Confezione 1: larghezza 23,000 cm
Confezione 1: profondità 30,800 cm
Confezione 1: peso 929,000 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 39,000 cm
Confezione 2: larghezza 45,000 cm
Confezione 2: profondità 65,000 cm
Confezione 2: peso 9,300 kg
Unità di misura confezione 3 P12
Numero di unità per confezione 3 80
Confezione 3: altezza 107,000 cm
Confezione 3: larghezza 80,000 cm
Confezione 3: profondità 120,000 cm
Confezione 3: peso 86,400 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months