Schneider-Electric
 
SL00940 immagine - metel
SL00940
Scatola derivazionePilote IP56 380x304x120 lati lisci
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Pilote
Categoria scatola Scatola di giunzione grande
Caratteristiche tecniche
Ingresso cavi Pareti lisce
Altezza interna 380 mm
Larghezza interna 304 mm
Profondità interna 120 mm
Materiale cassetta Termoplastica
Fissaggio copertura Vite in metallo
Codice colore RAL 7035
Colore Grigio
Tipo di pannello frontale Piana
Montaggio pulsantiera Superficie
Ambiente
Grado di protezione IP IP56
Grado di protezione IK IK08
Resistenza al fuoco 650 °C prova del filo incandescente
Temperatura ambiente operativa -15…60 °C
Norme di riferimento -
Certificazioni prodotto IMQ
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 12,900 cm
Confezione 1: larghezza 31,500 cm
Confezione 1: profondità 39,500 cm
Confezione 1: peso 1,658 kg
Unità di misura confezione 2 CAR
Numero di unità per confezione 2 4
Confezione 2: altezza 34,000 cm
Confezione 2: larghezza 41,000 cm
Confezione 2: profondità 62,000 cm
Confezione 2: peso 7,566 kg
Unità di misura confezione 3 P12
Numero di unità per confezione 3 32
Confezione 3: altezza 84,000 cm
Confezione 3: larghezza 80,000 cm
Confezione 3: profondità 120,000 cm
Confezione 3: peso 72,528 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months