Schneider-Electric
 
SL00942 immagine - metel
SL00942
Scatola derivazione Pilote IP56 150x110x140 lati lisci coperchio alto
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Pilote
Categoria scatola Scatola di giunzione grande
Caratteristiche tecniche
Ingresso cavi Pareti lisce
Altezza interna 150 mm
Larghezza interna 110 mm
Profondità interna 140 mm
Materiale cassetta Termoplastica
Fissaggio copertura Vite in metallo
Codice colore RAL 7035
Colore Grigio
Tipo di pannello frontale Piana
Montaggio pulsantiera Superficie
Ambiente
Grado di protezione IP IP55
Grado di protezione IK IK08
Resistenza al fuoco 650 °C prova del filo incandescente
Temperatura ambiente operativa -15…60 °C
Norme di riferimento -
Certificazioni prodotto IMQ
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 13,700 cm
Confezione 1: larghezza 15,600 cm
Confezione 1: profondità 11,400 cm
Confezione 1: peso 265,000 g
Unità di misura confezione 2 CAR
Numero di unità per confezione 2 28
Confezione 2: altezza 59,500 cm
Confezione 2: larghezza 42,000 cm
Confezione 2: profondità 36,500 cm
Confezione 2: peso 7,504 kg
Unità di misura confezione 3 P12
Numero di unità per confezione 3 224
Confezione 3: altezza 88,194 cm
Confezione 3: larghezza 80,000 cm
Confezione 3: profondità 120,000 cm
Confezione 3: peso 59,360 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months