|
|
|
SL03155
Scatola derivazione Pilote IP55 120x 80x50 entrate stagne 6xØ25
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Pilote
|
Categoria scatola
|
Scatola di giunzione media
|
Caratteristiche tecniche
Ingresso cavi
|
8 anelli di tenuta
|
Altezza interna
|
120 mm
|
Larghezza interna
|
80 mm
|
Profondità interna
|
50 mm
|
Materiale cassetta
|
Termoplastica
|
Fissaggio copertura
|
Vite in metallo
|
Codice colore
|
RAL 7035
|
Colore
|
Grigio
|
Tipo di pannello frontale
|
Piana
|
Montaggio pulsantiera
|
Superficie
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP55
|
Grado di protezione IK
|
IK08
|
Resistenza al fuoco
|
650 °C prova del filo incandescente
|
Temperatura ambiente operativa
|
-15…60 °C
|
Norme di riferimento
|
-
|
Certificazioni prodotto
|
IMQ
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,200 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,900 cm
|
Confezione 1: profondità
|
13,900 cm
|
Confezione 1: peso
|
125,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
56
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
8,230 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
672
|
Confezione 3: altezza
|
105,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
108,641 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Garanzia contrattuale
|
|