|
SL03620
Scatola industriale Tecnopilote PVC IP55 coperchio opaco 214x162x92
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Thalassa
|
Nome prodotto
|
SL
|
Applicazione
|
Multifunzione
|
Tipo prodotto
|
Cassetta industriale
|
Altezza
|
220 mm
|
Larghezza
|
168 mm
|
Profondità
|
106 mm
|
Montaggio pulsantiera
|
Montaggio a muro
|
Composizione dispositivo
|
1 corpo
1 coperchio
4 vite coperchio
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Corpo lampada
|
Stampato monoblocco
|
Tipo di pannello frontale
|
Piana
|
Fissaggio copertura
|
Vite in metallo
|
Tipo di chiusura
|
Vite imperdibile Phillips combined area esterna sigillata
|
Parti rimovibili
|
Coperchio
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
PVC (polivinilcloruro)
|
Finitura superficie
|
Polished
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Classe di isolamento
|
Classe II
|
Grado di protezione IP
|
IP55 conforme a CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK07 conforming to CEI 62262
|
Peso prodotto
|
0,688 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
11,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
17,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
22,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
676,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
11
|
Confezione 2: altezza
|
25,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
41,500 cm
|
Confezione 2: profondità
|
62,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
8,358 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
132
|
Confezione 3: altezza
|
87,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
100,200 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|