Schneider-Electric
 
SL09137 immagine - metel
SL09137
Pannelli di fondo lamiera zincata per Pilote 190x140
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Accessori / categoria degli elementi Accessorio di montaggio
Tipo prodotto Piastra di montaggio
Application Multifunzione
Installazione Inserti posteriori
Descrizione piastra di montaggio Piana
Quantità per confezione Set da 1
Materiale Lamiera di metallo
Finitura superficie Rivestito di zinco
Caratteristiche tecniche
Tipo di fissaggio Con viti
Altezza 190 mm
Larghezza 140 mm
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 0,5 cm
Confezione 1: larghezza 13,5 cm
Confezione 1: profondità 17,5 cm
Confezione 1: peso 229,0 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 0,55 cm
Confezione 2: larghezza 14,0 cm
Confezione 2: profondità 18,0 cm
Confezione 2: peso 2,29 kg
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months