Schneider-Electric
 
SL09139 immagine - metel
SL09139
Pannelli di fondo lamiera zincata per Pilote 300x220
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Accessori / categoria degli elementi Accessorio di montaggio
Tipo prodotto Piastra di montaggio
Application Multifunzione
Installazione Inserti posteriori
Descrizione piastra di montaggio Piana
Quantità per confezione Set da 1
Materiale Lamiera di metallo
Finitura superficie Rivestito di zinco
Caratteristiche tecniche
Tipo di fissaggio Con viti
Altezza 300 mm
Larghezza 220 mm
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 0,400 cm
Confezione 1: larghezza 22,000 cm
Confezione 1: profondità 30,000 cm
Confezione 1: peso 75,000 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 12,000 cm
Confezione 2: larghezza 28,000 cm
Confezione 2: profondità 29,000 cm
Confezione 2: peso 1,550 kg
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months