Schneider-Electric
 
SL40017 immagine - metel
SL40017
Tubo rigido Tubafroid N16 Ø esterno 16mm - class.3321 - [prezzo per 100 mt]
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Tipo prodotto Rigid conduit
Applicazione Installazione del cavo
Colore Grigio (RAL 7035)
Caratteristiche tecniche
Materiale PVC (polivinilcloruro)
Resistenza di isolamento > 100 MOhm a 500 V 1 min
Lunghezza 3 m
Diametro esterno 16 mm
Diametro interno 13 mm
Ambiente
Resistenza al fuoco 850 °C glow wire conforme a IEC 695-2-1
Resistenza dielettrica 2000 V a 50 Hz per 15 min
Temperatura ambiente operativa -5…60 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 300,0 cm
Confezione 1: larghezza 1,7 cm
Confezione 1: profondità 1,7 cm
Confezione 1: peso 86,0 g
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months