Schneider-Electric
 
SL40132 immagine - metel
SL40132
Tubo rigido Filettabile NF32 Ø esterno 32mm - class.4321 - [prezzo per 100 mt]
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Tipo prodotto Rigid conduit
Applicazione Installazione del cavo
Colore Grigio (RAL 7035)
Caratteristiche tecniche
Materiale PVC (polivinilcloruro)
Resistenza di isolamento > 100 MOhm a 500 V 1 min
Lunghezza 3 m
Diametro esterno 32 mm
Diametro interno 26,4 mm
Thread type M32 x 1,5
Ambiente
Resistenza al fuoco 850 °C glow wire conforme a IEC 695-2-1
Resistenza dielettrica 2000 V a 50 Hz per 15 min
Temperatura ambiente -5…60 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: peso 200 g
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months