Schneider-Electric
 
SL41332 immagine - metel
SL41332
Manicotto MI32 giunzione tubo-tubo IP67 per tubi Ø esterno 32mm - [prezzo per 100 pz]
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Accessori / categoria degli elementi Accessori accoppiamento
Tipo prodotto Conduit sleeve
Colore Grigio (RAL 7035)
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto Cable distribution
Resistenza di isolamento > 100 MOhm a 500 V 1 min
Materiale Polipropilene
Diametro esterno 32 mm
Ambiente
Resistenza al fuoco 850 °C glow wire conforme a IEC 695-2-1
Temperatura ambiente operativa -5…60 °C
Resistenza dielettrica 2000 V a 50 Hz per 15 min
Grado di protezione IP IP67
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 7,000 cm
Confezione 1: larghezza 6,000 cm
Confezione 1: profondità 6,000 cm
Confezione 1: peso 34,000 g
Unità di misura confezione 2 P12
Numero di unità per confezione 2 3600
Confezione 2: altezza 120,000 cm
Confezione 2: larghezza 80,000 cm
Confezione 2: profondità 77,000 cm
Confezione 2: peso 134,400 kg
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months