Schneider-Electric
 
SL44532 immagine - metel
SL44532
Raccordo RTS32 tubo-scatola IP67 per tubi Ø esterno 32mm - [prezzo per 100 pz]
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Accessori / categoria degli elementi Accessori accoppiamento
Tipo prodotto Tubo
Colore Grigio (RAL 7035)
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto Cable distribution
Resistenza di isolamento > 100 MOhm a 500 V 1 min
Materiale Polipropilene
Diametro esterno 32 mm
Ambiente
Resistenza al fuoco 850 °C glow wire conforme a IEC 695-2-1
Temperatura ambiente operativa -5…60 °C
Resistenza dielettrica 2000 V a 50 Hz per 15 min
Grado di protezione IP IP67
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,050 cm
Confezione 1: larghezza 12,450 cm
Confezione 1: profondità 15,050 cm
Confezione 1: peso 23,000 g
Unità di misura confezione 2 P12
Numero di unità per confezione 2 2560
Confezione 2: altezza 72,192 cm
Confezione 2: larghezza 80,000 cm
Confezione 2: profondità 120,000 cm
Confezione 2: peso 58,880 kg
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months