Schneider-Electric
 
SL44550 immagine - metel
SL44550
Raccordo RTS50 tubo-scatola IP67 per tubi Ø esterno 50mm - [prezzo per 100 pz]
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Accessori / categoria degli elementi Accessori accoppiamento
Tipo prodotto Tubo
Colore Grigio (RAL 7035)
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto Cable distribution
Resistenza di isolamento > 100 MOhm a 500 V 1 min
Materiale Polipropilene
Diametro esterno 50 mm
Ambiente
Resistenza al fuoco 850 °C glow wire conforme a IEC 695-2-1
Temperatura ambiente operativa -5…60 °C
Resistenza dielettrica 2000 V a 50 Hz per 15 min
Grado di protezione IP IP67
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 1,300 cm
Confezione 1: larghezza 3,800 cm
Confezione 1: profondità 3,800 cm
Confezione 1: peso 49,000 g
Unità di misura confezione 2 CAR
Numero di unità per confezione 2 25
Confezione 2: altezza 15,000 cm
Confezione 2: larghezza 29,300 cm
Confezione 2: profondità 39,500 cm
Confezione 2: peso 1,665 kg
Unità di misura confezione 3 P12
Numero di unità per confezione 3 1000
Confezione 3: altezza 85,234 cm
Confezione 3: larghezza 80,000 cm
Confezione 3: profondità 120,000 cm
Confezione 3: peso 49,000 kg
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months