Schneider-Electric
SL44817 immagine - metel
SL44817
Raccordo RTGP16 tubo-guaina IP67 tubi Ø est. 16mm, guaine Ø interruttore 12mm - [prezzo per 100 pz]
Schneider Electric
Presentazione
Gamma prodotto Mita
Tipo prodotto Adattatore
Apparecchiatura fornita Lockring
Colore Grigio (RAL 7035)
Caratteristiche tecniche
Tipo di connettore Maschio
Destinazione prodotti Conduit
Diametro esterno 16 mm
Diametro interno 12 mm
Ambiente
Norme di riferimento IEC 60695-2-11
Grado di protezione IP IP65
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,0 cm
Confezione 1: larghezza 5,0 cm
Confezione 1: profondità 5,0 cm
Confezione 1: peso 9,0 g
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi