Schneider-Electric
 
SL45116 immagine - metel
SL45116
Clips di fissaggio per tubi Ø 16 - [prezzo per 100 pz]
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Accessori / categoria degli elementi Accessorio di fissaggio
Tipo prodotto Clip condotto
Colore Grigio (RAL 7035)
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto Cable distribution
Materiale ABS (acrilonitrile butadiene-stirene)
Diametro esterno 16 mm
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 1,200 cm
Confezione 1: larghezza 2,700 cm
Confezione 1: profondità 2,700 cm
Confezione 1: peso 2,700 g
Unità di misura confezione 2 BAG
Numero di unità per confezione 2 100
Confezione 2: altezza 19,500 cm
Confezione 2: larghezza 16,000 cm
Confezione 2: profondità 5,000 cm
Confezione 2: peso 290,000 g
Unità di misura confezione 3 BAG
Numero di unità per confezione 3 100
Confezione 3: altezza 19,500 cm
Confezione 3: larghezza 16,000 cm
Confezione 3: profondità 5,000 cm
Confezione 3: peso 290,000 g
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months