|
|
|
SL45201
Raccordo guaina-scatola RGM12 guaina Ø Interruttore 12mm filetto M16x1,5
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione SET 22, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori accoppiamento
|
Tipo prodotto
|
Swivel Fitting
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto
|
Cable distribution
|
Resistenza di isolamento
|
> 100 MOhm a 500 V 1 min
|
Materiale
|
PVC (polivinilcloruro)
|
Diametro interno
|
12 mm
|
Ambiente
Resistenza al fuoco
|
850 °C glow wire conforme a IEC 695-2-1
|
Temperatura ambiente
|
5…60 °C
|
Resistenza dielettrica
|
2000 V a 50 Hz per 15 min
|
Grado di protezione IP
|
IP65
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
2,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
4,4 cm
|
Confezione 1: peso
|
7,25 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BAG
|
Numero di unità per confezione 2
|
20
|
Confezione 2: altezza
|
5,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
12,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
13,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
153,0 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE
|
Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
|
Privo di metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Garanzia contrattuale
|
|