Schneider-Electric
 
SL45213 immagine - metel
SL45213
Raccordo guaina-scatola RGG16 guaina Ø Interruttore 16mm passo GAS 1/2" - [prezzo per 100 pz]
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Accessori / categoria degli elementi Accessori accoppiamento
Tipo prodotto Swivel Fitting
Colore Grigio (RAL 7035)
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto Cable distribution
Resistenza di isolamento > 100 MOhm a 500 V 1 min
Materiale PVC (polivinilcloruro)
Diametro interno 16 mm
Ambiente
Resistenza al fuoco 850 °C glow wire conforme a IEC 695-2-1
Temperatura ambiente operativa 5…60 °C
Resistenza dielettrica 2000 V a 50 Hz per 15 min
Grado di protezione IP IP65
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,500 cm
Confezione 1: larghezza 3,500 cm
Confezione 1: profondità 4,500 cm
Confezione 1: peso 11,100 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 20
Confezione 2: altezza 12,000 cm
Confezione 2: larghezza 10,000 cm
Confezione 2: profondità 3,000 cm
Confezione 2: peso 223,000 g
Unità di misura confezione 3 CAR
Numero di unità per confezione 3 320
Confezione 3: altezza 40,000 cm
Confezione 3: larghezza 30,000 cm
Confezione 3: profondità 15,000 cm
Confezione 3: peso 3,600 kg
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months