Questa applicazione sarà disattivata a partire dal 7 gennaio 2025

SL45222 |
Schneider-Electric
 
SL45222 immagine - metel
SL45222
Raccordo guaina-scatola RGP212 guaina Ø Interruttore 12mm passo PG13,5 - [prezzo per 100 pz]
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Categoria Accessorio / Parte Separata Accessori accoppiamento
Tipo Prodotto Swivel Fitting
Colore Grigio (RAL 7035)
Caratteristiche tecniche
Compatibilità Del Prodotto Cable distribution
Resistenza di isolamento > 100 MOhm a 500 V 1 min
Materiale PVC (polivinilcloruro)
Diametro interno 12 mm
Ambiente
Resistenza al fuoco 850 °C glow wire conforme a IEC 695-2-1
Temperatura Ambiente 5…60 °C
Resistenza dielettrica 2000 V a 50 Hz per 15 min
Grado Di Protezione Ip IP65
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,500 cm
Confezione 1: larghezza 2,500 cm
Confezione 1: profondità 4,800 cm
Confezione 1: peso 7,800 g
Unità di misura confezione 2 BAG
Numero di unità per confezione 2 20
Confezione 2: altezza 4,500 cm
Confezione 2: larghezza 11,000 cm
Confezione 2: profondità 18,000 cm
Confezione 2: peso 164,000 g
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Numero SCIP 90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months