Schneider-Electric
 
SL45224 immagine - metel
SL45224
Raccordo guaina-scatola RGP216 guaina Ø Interruttore 16mm passo PG13,5 - [prezzo per 100 pz]
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Accessori / categoria degli elementi Accessori accoppiamento
Tipo prodotto Swivel Fitting
Colore Grigio (RAL 7035)
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto Cable distribution
Resistenza di isolamento > 100 MOhm a 500 V 1 min
Materiale PVC (polivinilcloruro)
Diametro interno 16 mm
Ambiente
Resistenza al fuoco 850 °C glow wire conforme a IEC 695-2-1
Temperatura ambiente operativa 5…60 °C
Resistenza dielettrica 2000 V a 50 Hz per 15 min
Grado di protezione IP IP65
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,800 cm
Confezione 1: larghezza 2,800 cm
Confezione 1: profondità 4,900 cm
Confezione 1: peso 11,000 g
Unità di misura confezione 2 BAG
Numero di unità per confezione 2 20
Confezione 2: altezza 17,000 cm
Confezione 2: larghezza 16,000 cm
Confezione 2: profondità 5,000 cm
Confezione 2: peso 220,000 g
Unità di misura confezione 3 BAG
Numero di unità per confezione 3 20
Confezione 3: altezza 17,000 cm
Confezione 3: larghezza 16,000 cm
Confezione 3: profondità 5,000 cm
Confezione 3: peso 220,000 g
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months