Schneider-Electric
 
SL45228 immagine - metel
SL45228
Raccordo guaina-scatola RGP25 guaina Ø Interruttore 25mm passo PG29 - [prezzo per 100 pz]
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Tipo prodotto Guaina
Colore Grigio
Caratteristiche tecniche
Materiale Plastica
Diametro interno 25 mm
Ambiente
Grado di protezione IP IP65
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,000 cm
Confezione 1: larghezza 3,000 cm
Confezione 1: profondità 10,000 cm
Confezione 1: peso 20,000 g
Unità di misura confezione 2 BAG
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 18,000 cm
Confezione 2: larghezza 15,000 cm
Confezione 2: profondità 4,900 cm
Confezione 2: peso 225,000 g
Unità di misura confezione 3 BAG
Numero di unità per confezione 3 10
Confezione 3: altezza 18,000 cm
Confezione 3: larghezza 15,000 cm
Confezione 3: profondità 4,900 cm
Confezione 3: peso 225,000 g
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months