Schneider-Electric
 
SL45229 immagine - metel
SL45229
Raccordo guaina-scatola RGP32 guaina Ø Interruttore 32mm passo PG36 - [prezzo per 100 pz]
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Tipo prodotto Guaina
Colore Grigio
Caratteristiche tecniche
Materiale Plastica
Diametro interno 32 mm
Ambiente
Grado di protezione IP IP65
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,000 cm
Confezione 1: larghezza 5,000 cm
Confezione 1: profondità 5,000 cm
Confezione 1: peso 36,000 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 5,000 cm
Confezione 2: larghezza 20,000 cm
Confezione 2: profondità 27,000 cm
Confezione 2: peso 368,000 g
Unità di misura confezione 3 BB1
Numero di unità per confezione 3 10
Confezione 3: altezza 5,000 cm
Confezione 3: larghezza 20,000 cm
Confezione 3: profondità 27,000 cm
Confezione 3: peso 368,000 g
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months