Schneider-Electric
 
SL46040 immagine - metel
SL46040
Molla piegatubi NR40 per tubi Tubafroid Ø esterno 40mm
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Tipo prodotto Bending spring
Applicazione Installazione del cavo
Colore Grigio (RAL 7035)
Caratteristiche tecniche
Materiale PVC (polivinilcloruro)
Resistenza di isolamento > 100 MOhm a 500 V 1 min
Diametro esterno 40 mm
Ambiente
Resistenza al fuoco 850 °C glow wire conforme a IEC 695-2-1
Resistenza dielettrica 2000 V a 50 Hz per 15 min
Temperatura ambiente -5…60 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: peso 200 g
Sostenibilità dell'offerta
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months