Schneider-Electric
 
SL80764 immagine - metel
SL80764
Centralino parete bianco senza porta Mini Coreos Light IP40 1 fila 4mod
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Nome prodotto Mini Coreos Light
Tipo prodotto Contenitore a tenuta stagna
Applicazione Distribuzione
Modello pulsantiera Contenitore per apparecchiature modulari
Nb of 18 mm modules per row 4
Nb of horizontal rows 1
Attrezzature fornite Etichetta di identificazione conforme a CEI 23-51
Involucro
Tappo a vite
Type of door Ritagliato
Larghezza Esterno: 87 mm
Altezza Esterno: 135 mm
Profondità Esterno: 86 mm
Caratteristiche tecniche
Montaggio pulsantiera Montaggio a muro
Passo 9 mm 8
Numero totale di moduli (18 mm) 4
Potenza dissipata in W 10 W
Descrizione piastra di montaggio Senza piastra di montaggio
Materiale contenitore Tecnoplastica
Tenuta al fuoco Autoestinguente
Profondità interna 68 mm
Colore Contenitore: bianco (RAL 9003)
Paesi target Italia
Ambiente
Norme di riferimento CEI 60670-24
CEI 64-8
CEI 23-49
IEC 60439-1
Marchi qualità IMQ
Resistenza al fuoco 650 °C conforme a IEC 60695-2-11
Temperatura ambiente operativa 60 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 13,500 cm
Confezione 1: larghezza 8,700 cm
Confezione 1: profondità 8,600 cm
Confezione 1: peso 136,000 g
Unità di misura confezione 2 CAR
Numero di unità per confezione 2 38
Confezione 2: altezza 21,000 cm
Confezione 2: larghezza 40,000 cm
Confezione 2: profondità 59,000 cm
Confezione 2: peso 5,268 kg
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi