Schneider-Electric
 
SL80768 immagine - metel
SL80768
Centralino parete bianco senza porta Mini Coreos Light IP40 1 fila 8mod
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Nome prodotto Mini Coreos Light
Tipo prodotto Contenitore a tenuta stagna
Applicazione Distribuzione
Modello pulsantiera Contenitore per apparecchiature modulari
Nb of 18 mm modules per row 8
Nb of horizontal rows 1
Attrezzature fornite Etichetta di identificazione conforme a CEI 23-51
Involucro
Tappo a vite
Type of door Ritagliato
Larghezza Esterno: 184 mm
Altezza Esterno: 200 mm
Profondità Esterno: 86 mm
Caratteristiche tecniche
Montaggio pulsantiera Montaggio a muro
Passo 9 mm 16
Numero totale di moduli (18 mm) 8
Potenza dissipata in W 14 W
Descrizione piastra di montaggio Senza piastra di montaggio
Materiale contenitore Tecnoplastica
Tenuta al fuoco Autoestinguente
Profondità interna 68 mm
Colore Contenitore: bianco (RAL 9003)
Paesi target Italia
Ambiente
Norme di riferimento IEC 60439-1
CEI 23-49
CEI 64-8
CEI 60670-24
Marchi qualità IMQ
Resistenza al fuoco 650 °C conforme a IEC 60695-2-11
Temperatura ambiente operativa 60 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 20,0 cm
Confezione 1: larghezza 8,2 cm
Confezione 1: profondità 18,7 cm
Confezione 1: peso 400,0 g
Unità di misura confezione 2 P12
Numero di unità per confezione 2 240
Confezione 2: altezza 77,0 cm
Confezione 2: larghezza 80,0 cm
Confezione 2: profondità 120,0 cm
Confezione 2: peso 108,0 kg
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi