Schneider-Electric
 
SL80769 immagine - metel
SL80769
Centralino parete bianco senza porta Mini Coreos Light IP40 1 fila 12mod
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Nome prodotto Mini Coreos Light
Tipo prodotto Contenitore a tenuta stagna
Applicazione Distribuzione
Modello pulsantiera Contenitore per apparecchiature modulari
Nb of 18 mm modules per row 12
Nb of horizontal rows 1
Attrezzature fornite Etichetta di identificazione conforme a CEI 23-51
Involucro
Tappo a vite
Type of door Ritagliato
Larghezza Esterno: 256 mm
Altezza Esterno: 200 mm
Profondità Esterno: 86 mm
Caratteristiche tecniche
Montaggio pulsantiera Montaggio a muro
Passo 9 mm 24
Numero totale di moduli (18 mm) 12
Potenza dissipata in W 18 W
Descrizione piastra di montaggio Senza piastra di montaggio
Materiale contenitore Tecnoplastica
Tenuta al fuoco Autoestinguente
Profondità interna 68 mm
Colore Contenitore: bianco (RAL 9003)
Paesi target Italia
Ambiente
Norme di riferimento CEI 64-8
CEI 23-49
CEI 60670-24
IEC 60439-1
Marchi qualità IMQ
Resistenza al fuoco 650 °C conforme a IEC 60695-2-11
Temperatura ambiente operativa 60 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 8,200 cm
Confezione 1: larghezza 19,900 cm
Confezione 1: profondità 26,100 cm
Confezione 1: peso 520,000 g
Unità di misura confezione 2 CAR
Numero di unità per confezione 2 8
Confezione 2: altezza 21,200 cm
Confezione 2: larghezza 40,600 cm
Confezione 2: profondità 59,700 cm
Confezione 2: peso 4,575 kg
Unità di misura confezione 3 P12
Numero di unità per confezione 3 32
Confezione 3: altezza 34,310 cm
Confezione 3: larghezza 80,000 cm
Confezione 3: profondità 120,000 cm
Confezione 3: peso 16,640 kg
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi