Schneider-Electric
 
SL80770 immagine - metel
SL80770
Centralino parete bianco senza porta Mini Coreos Light IP40 2 file 24mod
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Nome prodotto Mini Coreos Light
Tipo prodotto Contenitore a tenuta stagna
Applicazione Distribuzione
Modello pulsantiera Contenitore per apparecchiature modulari
Nb of 18 mm modules per row 12
Nb of horizontal rows 2
Attrezzature fornite Etichetta di identificazione conforme a CEI 23-51
Involucro
Tappo a vite
Type of door Ritagliato
Larghezza Esterno: 256 mm
Altezza Esterno: 325 mm
Profondità Esterno: 100 mm
Caratteristiche tecniche
Montaggio pulsantiera Montaggio a muro
Passo 9 mm 48
Numero totale di moduli (18 mm) 24
Potenza dissipata in W 32 W
Descrizione piastra di montaggio Senza piastra di montaggio
Materiale contenitore Tecnoplastica
Tenuta al fuoco Autoestinguente
Profondità interna 82 mm
Colore Contenitore: bianco (RAL 9003)
Paesi target Italia
Ambiente
Norme di riferimento CEI 23-49
CEI 60670-24
IEC 60439-1
CEI 64-8
Marchi qualità IMQ
Resistenza al fuoco 650 °C conforme a IEC 60695-2-11
Temperatura ambiente operativa 60 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 10,000 cm
Confezione 1: larghezza 25,600 cm
Confezione 1: profondità 32,500 cm
Confezione 1: peso 825,000 g
Unità di misura confezione 2 S04
Numero di unità per confezione 2 6
Confezione 2: altezza 30,000 cm
Confezione 2: larghezza 40,000 cm
Confezione 2: profondità 60,000 cm
Confezione 2: peso 5,550 kg
Unità di misura confezione 3 P12
Numero di unità per confezione 3 90
Confezione 3: altezza 77,000 cm
Confezione 3: larghezza 80,000 cm
Confezione 3: profondità 120,000 cm
Confezione 3: peso 86,160 kg
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi