Panoramica
Presentazione
|
EASY UPS Line Interactive is an Uninterruptable Power Supply designed for essential power protection in the most unstable power conditions.
|
Tempi di consegna
|
Solitamente disponibile subito
|
Presentazione
Main Input Voltage
|
230 V
|
Altre tensioni di ingresso
|
220 V
240 V
|
Main Output Voltage
|
230 V
|
Potenza nominale in W
|
700 W
|
Potenza nominale in VA
|
1000 VA
|
Tipo prodotto
|
Uninterruptible power supply (UPS)
|
Input Connection Type
|
IEC 60320 C14
|
Output connection type
|
6 IEC 60320 C13
|
Numero di cavi
|
1
|
Tipo batteria
|
Batteria PB
|
Attrezzature fornite
|
CD documentazione
Manuale utente
Cavo USB
|
Batterie e tempi di funzionamento
Batterie preinstallate
|
0
|
Vani batteria vuoti
|
0
|
Tempo di ricarica tipico
|
4 H
|
Tensione batteria
|
24 V
|
Capacità batteria
|
9 Ah
|
Potenza carica batterie (watt)
|
37 W rated
|
Durata batteria
|
3…5 anni
|
Extendable Run Time
|
0
|
Generale
Number of power module free slots
|
0
|
Number of power module filled slots
|
0
|
Redundant
|
No
|
UPS size
|
WS
|
Caratteristiche fisiche
Colore
|
Nero
|
Altezza
|
22 cm
|
Larghezza
|
16 cm
|
Profondità
|
41 cm
|
Peso prodotto
|
13,6 kg
|
Installazione
|
Floor-standing
|
Mounting preference
|
No preference
|
Installazione
|
Not rack-mountable
|
Two post mountable
|
0
|
USB compatible
|
No
|
Ingresso
Frequenza di rete
|
45...65 Hz auto-sensing
|
Limiti tensione in ingresso
|
165...290 V
|
Uscita
Potenza massima configurabile (watt)
|
700 W
|
Frequenza di uscita (sync alla rete)
|
50/60 Hz +/- 1 Hz non sincronizzata
|
Fattore di cresta
|
3:1
|
Topologia
|
Line interactive
|
Wave type
|
Uscita sinusoidale
|
Graph display
|
1
|
Maximum configurable power in VA
|
1000 VA
|
Tempo di trasferimento
|
2-6 ms typical : 12 ms maximum
|
Conformità
Certificazioni prodotto
|
CE
"UKCA"
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente operativa
|
0…40 °C
|
Umidità relativa
|
0…95 % senza condensa
|
Altitudine di funzionamento
|
0...3000 m
|
Temperatura di stoccaggio
|
-10…40 °C
|
Umidità relativa di immagazzinamento
|
0…95 % senza condensa
|
Altitudine di stoccaggio
|
0…15000 m
|
Livello acustico
|
45 dBA
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Comunicazioni & Gestione
Slot liberi
|
1
|
Alarm
|
Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
|
Protezione contro sovratensioni e Filtraggio
Energia sovratensioni nominale (Joule)
|
190 J
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
27,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
34,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
50,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
15,360 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
204,120 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
Garanzia
|
2 years repair or replace
|
|