Panoramica
Presentazione
|
Proven Industrial UPS power protection for control applications and harsh environments.
|
Tempi di consegna
|
Solitamente disponibile subito
|
Presentazione
Main Input Voltage
|
230 V
|
Tipo prodotto
|
Uninterruptible power supply (UPS)
|
Other Input Voltage
|
220 V
240 V
|
Main Output Voltage
|
230 V
|
Other Output Voltage
|
220 V
240 V
|
Potenza nominale in W
|
700 W
|
Potenza nominale in VA
|
1000 VA
|
Input Connection Type
|
IEC 60320 C14
|
Output connection type
|
6 IEC 60320 C13
2 IEC Jumpers
|
Numero di unità rack
|
2U
|
Numero di cavi
|
1
|
Attrezzature fornite
|
CD con software
Cavo di controllo RS-232
Manuale utente
|
Batterie e tempi di funzionamento
Tipo batteria
|
Batteria PB
|
Batterie preinstallate
|
1
|
Vani batteria vuoti
|
0
|
Tempo di ricarica tipico
|
3 H
|
Quantità batterie sostitutive
|
1
|
Potenza carica batterie (watt)
|
109 W rated
|
Durata batteria
|
3…5 anni
|
Extendable Run Time
|
1
|
Generale
Topologia
|
Double conversion online
|
Number of power module
|
700
|
Number of power module free slots
|
0
|
Number of power module filled slots
|
0
|
Redundant
|
No
|
Caratteristiche fisiche
Colore
|
Nero
|
Altezza
|
43,2 cm
|
Larghezza
|
8,5 cm
|
Profondità
|
48,3 cm
|
Peso prodotto
|
23 kg
|
Installazione
|
Lato anteriore
|
Mounting preference
|
Lower
|
Installazione
|
Not rack-mountable
|
Two post mountable
|
0
|
USB compatible
|
No
|
Ingresso
Frequenza di rete
|
50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing
|
Limiti tensione in ingresso
|
160...280 V
|
Uscita
Maximum configurable power in VA
|
1000 VA
|
Potenza massima configurabile (watt)
|
700 W
|
Frequenza di uscita (sync alla rete)
|
50/60 Hz +/- 3 Hz regolabili dall’utente +/- 0,1 sync alla rete
|
Wave type
|
Uscita sinusoidale
|
Distorsione armonica
|
Meno del 3%
|
Fattore di cresta
|
3:1
|
Tipo di bypass
|
Bypass integrato
|
Informazioni aggiuntive
|
Configurabile per tensione nominale in uscita a 220:230 o 240 V
|
Conformità
Certificazioni prodotto
|
C-Tick
CE
GOST
VDE
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente operativa
|
0…40 °C
|
Umidità relativa
|
0…95 % senza condensa
|
Altitudine di funzionamento
|
0...10000 ft
|
Temperatura di stoccaggio
|
-20…50 °C
|
Umidità relativa di immagazzinamento
|
0…95 % senza condensa
|
Altitudine di stoccaggio
|
0,00…15240,00 m
|
Livello acustico
|
50 dBA
|
Dissipazione di calore
|
324 Btu/h
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Comunicazioni & Gestione
Slot liberi
|
1
|
Alarm
|
Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
|
Emergency Power Off (EPO)
|
Opzionale
|
Protezione contro sovratensioni e Filtraggio
Energia sovratensioni nominale (Joule)
|
420 J
|
Filtraggio
|
Filtro acustico multipolare full-time, passaggio picchi 0,3% ieee, tempo risposta chiusura 0, conforme allo standard ul1449
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
28,6 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
63 cm
|
Confezione 1: profondità
|
59,4 cm
|
Confezione 1: peso
|
27,8 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
Garanzia
|
2 anni con riparazione o sostituzione, optional on-site warranties available, estensioni di garanzia opzionali disponibili
|
|