Display locale
|
Con
|
Numero o righe schema controllo
|
0…240 con scala programmazione
0…500 con FBD programmazione
|
Ciclo di vita
|
6…90 ms
|
Tempo di backup
|
10 anni a 25 °C
|
Deriva del clock
|
12 min/anno a 0…55 °C
6 s/mese a 25 °C
|
Controlli
|
Memoria programma a ogni accensione
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V CC
|
Limiti tensione alimentazione
|
19,2…30 V
|
Maximum supply current
|
100 mA (senza modulo di estensione)
|
Potenza dissipata in W
|
3 W senza modulo di estensione
|
Protezione polarità inversa
|
Con
|
Numero ingressi digitali
|
8 conforme a IEC 61131-2 Tipo 1
|
Tipo ingresso digitale
|
Resistivo
|
Tensione ingresso digitale
|
24 V CC
|
Corrente ingresso digitale
|
4 mA
|
Frequenza di conteggio
|
1 kHz per ingresso digitale
|
Stato tensione 1 garantito
|
>= 15 V per circuito di ingresso digitale I1...IA and IH...IR
>= 15 V per IB...IG utilizzato come circuito di ingresso digitale
|
Stato tensione 0 garantito
|
<= 5 V per circuito di ingresso digitale I1...IA and IH...IR
<= 5 V per IB...IG utilizzato come circuito di ingresso digitale
|
Stato attuale 1 garantito
|
>= 1,2 mA (IB...IG utilizzato come circuito di ingresso digitale)
>= 2,2 mA (circuito di ingresso digitale I1...IA and IH...IR)
|
Stato attuale 0 garantito
|
<= 0,5 mA (IB...IG utilizzato come circuito di ingresso digitale)
<= 0,75 mA (circuito di ingresso digitale I1...IA and IH...IR)
|
Compatibilità ingresso
|
Sensori di prossimità PNP a 3 fili per ingresso digitale
|
Numero ingressi analogici
|
4
|
Tipo ingresso analogico
|
Modo comune
|
Range ingresso analogico
|
0...10 V
0...24 V
|
Tipo sonda di temperatura
|
NTC 10k a 25 °C
NTC 1000k a 25 °C
KTY81 210/220/221/222/250
Pt 500
|
Massima tensione ammessa
|
30 V per circuito ingresso analogico
|
Risoluzione ingresso analogico
|
8 bit
|
Valore LSB
|
39 mV per circuito ingresso analogico
|
Tempo di conversione
|
Tempo di ciclo smart relè per circuito ingresso analogico
|
Precisione
|
+/- 5 % a 25 °C per circuito ingresso analogico
+/- 6,2% a 55 °C per circuito ingresso analogico
|
Precisione ripetizione
|
+/- 2 % a 55 °C per circuito ingresso analogico
|
Distanza
|
10 m tra stazioni, con cavo schermato (sensore non isolato) per circuito ingresso analogico
|
Impedenza d'ingresso
|
12 kOhm per IB...IG utilizzato come circuito di ingresso analogico
12 kOhm per IB...IG utilizzato come circuito di ingresso digitale
7.4 kOhm per circuito di ingresso digitale I1...IA and IH...IR
|
Numero di uscite
|
4 relè
|
Limiti tensione uscita
|
24...250 V CA (uscita relè)
5...30 V CC (uscita relè)
|
Composizione e tipo di contatti
|
NO per uscita relè
|
Corrente termica uscita
|
8 A per tutte le 4 uscite per uscita relè
|
Durata elettrica
|
AC-12: 500000 cicli a 230 V, 1,5 A per uscita relè conforme a IEC 60947-5-1
AC-15: 500000 cicli a 230 V, 0,9 A per uscita relè conforme a IEC 60947-5-1
DC-12: 500000 cicli a 24 V, 1,5 A per uscita relè conforme a IEC 60947-5-1
DC-13: 500000 cicli a 24 V, 0,6 A per uscita relè conforme a IEC 60947-5-1
|
Capacità di commutazione in mA
|
>= 10 mA a 12 V (uscita relè)
|
Frequenza di funzionamento in Hz
|
0,1 Hz (a Ie) per uscita relè
10 Hz (senza carico) per uscita relè
|
Durata meccanica
|
10000000 cicli per uscita relè
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
4 kV conforme a EN/IEC 60947-1 e EN/IEC 60664-1
|
Clock
|
Con
|
Tempo di risposta
|
10 ms (dallo stato 0 allo stato 1) per uscita relè
5 ms (dallo stato 1 allo stato 0) per uscita relè
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a vite, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 25...AWG 14) semisolido
Morsetti a vite, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 25...AWG 14) solido
Morsetti a vite, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) flessibile con estremità cavo
Morsetti a vite, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² (AWG 24...AWG 16) solido
Morsetti a vite, 2 x 0,25...2 x 0,75 mm² (AWG 24...AWG 18) flessibile con estremità cavo
|
Coppia di serraggio
|
0,5 Nm
|
Categoria di sovratensione
|
III conforme a IEC 60664-1
|
Peso prodotto
|
0,25 kg
|
Immunità alle microinterruzioni
|
1 ms
|
Certificazioni prodotto
|
GL
CSA
UL
GOST
C-Tick
|
Norme di riferimento
|
IEC 61000-4-12
IEC 61000-4-4 livello 3
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-11
IEC 61000-4-2 livello 3
IEC 60068-2-6 Fc
IEC 61000-4-6 livello 3
IEC 60068-2-27 Ea
IEC 61000-4-3
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a CEI 60529 (blocco terminale)
IP40 conforme a CEI 60529 (pannello frontale)
|
Caratteristiche ambientali
|
Direttiva EMC conforme a IEC 61000-6-2
Direttiva EMC conforme a IEC 61000-6-3
Direttiva EMC conforme a IEC 61000-6-4
Direttiva EMC conforme a IEC 61131-2 zone B
Norma sulla bassa tensione conforme a IEC 61131-2
|
Emissioni irradiate e condotte
|
Classe B conforme a EN 55022-11 gruppo 1
|
Grado di inquinamento
|
2 conforme a IEC 61131-2
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-20…40 °C in cassetta non ventilata conforme a IEC 60068-2-1 e IEC 60068-2-2
-20…55 °C conforme a IEC 60068-2-1 e IEC 60068-2-2
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
Acti9 iCV40 ARC
|
Maximum altitude transport
|
3048 m
|
Umidità relativa
|
95 % senza condensa o caduta verticale di gocce d'acqua
|