Display locale
|
Senza
|
Numero o righe schema controllo
|
0…240 con scala programmazione
0…500 con FBD programmazione
|
Ciclo di vita
|
6…90 ms
|
Tempo di backup
|
10 anni a 25 °C
|
Deriva del clock
|
12 min/anno a 0…55 °C
6 s/mese a 25 °C
|
Controlli
|
Memoria programma a ogni accensione
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
100...240 V CA
|
Limiti tensione alimentazione
|
85…264 V
|
Frequenza di alimentazione
|
50/60 Hz
|
Maximum supply current
|
30 mA a 240 V (senza modulo di estensione)
80 mA a 100 V (senza modulo di estensione)
|
Potenza assorbita in VA
|
7 VA senza modulo di estensione
|
Tensione di isolamento
|
1780 V
|
Tipologia protezione
|
Contro inversione di polarità
|
Numero ingressi digitali
|
8
|
Tensione ingresso digitale
|
100...240 V CA
|
Corrente ingresso digitale
|
0,6 mA
|
Frequenza ingresso digitale
|
57...63 Hz
47...53 Hz
|
Stato tensione 1 garantito
|
>= 79 V per ingresso digitale
|
Stato tensione 0 garantito
|
<= 40 V per ingresso digitale
|
Stato attuale 1 garantito
|
>= 0,17 mA (ingresso digitale)
|
Stato attuale 0 garantito
|
<= 0,5 mA (ingresso digitale)
|
Numero ingressi analogici
|
0
|
Impedenza d'ingresso
|
350 kOhm per ingresso digitale
|
Numero di uscite
|
4 relè
|
Limiti tensione uscita
|
5...30 V CC (uscita relè)
24...250 V CA
|
Composizione e tipo di contatti
|
NO per uscita relè
|
Corrente termica uscita
|
8 A per tutte le 4 uscite per uscita relè
|
Durata elettrica
|
AC-12: 500000 cicli a 230 V, 1,5 A per uscita relè conforme a IEC 60947-5-1
AC-15: 500000 cicli a 230 V, 0,9 A per uscita relè conforme a IEC 60947-5-1
DC-12: 500000 cicli a 24 V, 1,5 A per uscita relè conforme a IEC 60947-5-1
DC-13: 500000 cicli a 24 V, 0,6 A per uscita relè conforme a IEC 60947-5-1
|
Capacità di commutazione in mA
|
>= 10 mA a 12 V (uscita relè)
|
Frequenza di funzionamento in Hz
|
0,1 Hz (a Ie) per uscita relè
10 Hz (senza carico) per uscita relè
|
Durata meccanica
|
10000000 cicli per uscita relè
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
4 kV conforme a EN/IEC 60947-1 e EN/IEC 60664-1
|
Clock
|
Con
|
Tempo di risposta
|
50 ms con scala programmazione (dallo stato 0 allo stato 1) per ingresso digitale
50 ms con scala programmazione (dallo stato 1 allo stato 0) per ingresso digitale
50...255 ms con FBD programmazione (dallo stato 0 allo stato 1) per ingresso digitale
50...255 ms con FBD programmazione (dallo stato 1 allo stato 0) per ingresso digitale
10 ms (dallo stato 0 allo stato 1) per uscita relè
5 ms (dallo stato 1 allo stato 0) per uscita relè
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a vite, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 25...AWG 14) semisolido
Morsetti a vite, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 25...AWG 14) solido
Morsetti a vite, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) flessibile con estremità cavo
Morsetti a vite, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² (AWG 24...AWG 16) solido
Morsetti a vite, 2 x 0,25...2 x 0,75 mm² (AWG 24...AWG 18) flessibile con estremità cavo
|
Coppia di serraggio
|
0,5 Nm
|
Categoria di sovratensione
|
III conforme a IEC 60664-1
|
Peso prodotto
|
0,22 kg
|
Immunità alle microinterruzioni
|
10 ms
|
Certificazioni prodotto
|
GOST
C-Tick
UL
CSA
GL
|
Norme di riferimento
|
IEC 60068-2-6 Fc
IEC 61000-4-11
IEC 61000-4-4 livello 3
IEC 61000-4-2 livello 3
IEC 61000-4-12
IEC 61000-4-6 livello 3
IEC 61000-4-5
IEC 60068-2-27 Ea
IEC 61000-4-3
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a CEI 60529 (blocco terminale)
IP40 conforme a CEI 60529 (pannello frontale)
|
Caratteristiche ambientali
|
Direttiva EMC conforme a IEC 61000-6-2
Direttiva EMC conforme a IEC 61000-6-3
Direttiva EMC conforme a IEC 61000-6-4
Direttiva EMC conforme a IEC 61131-2 zone B
Norma sulla bassa tensione conforme a IEC 61131-2
|
Emissioni irradiate e condotte
|
Classe B conforme a EN 55022-11 gruppo 1
|
Grado di inquinamento
|
2 conforme a IEC 61131-2
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-20…40 °C in cassetta non ventilata conforme a IEC 60068-2-1 e IEC 60068-2-2
-20…55 °C conforme a IEC 60068-2-1 e IEC 60068-2-2
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
Acti9 iCV40 ARC
|
Maximum altitude transport
|
3048 m
|
Umidità relativa
|
95 % senza condensa o caduta verticale di gocce d'acqua
|