|
|
|
SR2USB01
Cavo di connessione USB PC - Per Smart relay Zelio Logic - 3 m
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Zelio Logic
|
Tipo di accessori
|
Cavo di collegamento
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori di collegamento
|
Accessori / destinazione elementi
|
Per relè intelligente
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
To be used with Zelio Soft software
Per collegare il relè al PC
|
Sistema operativo
|
Windows 7
Windows Vista
Windows XP
|
Caratteristiche tecniche
Lunghezza cavo
|
3 m
|
Tipo di connettore
|
USB
|
Peso prodotto
|
0,1 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
14,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
13,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
81,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
20
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,907 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|