|
|
|
SR3MBU01BD
Modulo comunicazione di rete slave Modbus - 24 V CC - Per Zelio Logic
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Zelio Logic
|
Tipo prodotto
|
Modulo di comunicazione Modbus slave
|
Modo di cablaggio
|
2 o 4 fili
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto
|
Tutti i moduli con alimentazione 24 V SR3 B...BD
|
Protocollo di comunicazione delle porte
|
Modbus
|
Supporto porta comunicazione
|
RS485
|
Collegamento elettrico
|
1 connettore RJ45
|
Trama di trasmissione
|
RTU
ASCII
|
Velocità di trasmissione
|
1200 bauds
9600 bauds
38400 bauds
19200 bauds
57600 bauds
28800 bauds
2400 bauds
4800 bauds
|
Parità
|
No
Dispari
Pari
|
Numero di indirizzi
|
1…247
|
Linguaggio programmazione
|
FBD
Scala
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a vite, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) semisolido
Morsetti a vite, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) solido
Morsetti a vite, 2 x 0,25...2 x 1,5 mm² (AWG 23...AWG 16) solido
Morsetti a vite, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) flessibile con estremità cavo
Morsetti a vite, 2 x 0,25...2 x 0,75 mm² (AWG 24...AWG 18) flessibile con estremità cavo
|
Coppia di serraggio
|
0,5 Nm
|
Segnalazione locale
|
1 LEDcomunicazione:
1 LEDAlimentazione ON:
|
Peso prodotto
|
0,11 kg
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
GOST
CSA
GL
C-Tick
UL
|
Norme di riferimento
|
IEC 60068-2-27 Ea
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4 livello 3
IEC 61000-4-2 livello 3
IEC 61000-4-5
IEC 60068-2-6 Fc
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a CEI 60529 (blocco terminale)
IP40 conforme a CEI 60529 (pannello frontale)
|
Caratteristiche ambientali
|
Direttiva EMC conforme a IEC 61000-6-2
Direttiva EMC conforme a IEC 61000-6-3
Direttiva EMC conforme a IEC 61000-6-4
Direttiva EMC conforme a IEC 61131-2 zone B
Norma sulla bassa tensione conforme a IEC 61131-2
|
Emissioni irradiate e condotte
|
Classe B conforme a EN 55022-11 gruppo 1
|
Grado di inquinamento
|
2 conforme a IEC 61131-2
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-20…40 °C conforme a IEC 60068-2-1 e IEC 60068-2-2
-20…55 °C conforme a IEC 60068-2-1 e IEC 60068-2-2
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
Acti9 iCV40 ARC
|
Maximum altitude transport
|
3048 m
|
Umidità relativa
|
95 % senza condensa o caduta verticale di gocce d'acqua
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
11,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
104,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
48
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,470 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|