Panoramica
Tempi di consegna
|
Solitamente disponibile subito
|
Presentazione
Tipo prodotto
|
Batteria
|
Numero di unità rack
|
2U
|
Tipo batteria
|
Batteria PB
|
Apparecchiatura fornita
|
Manuale utente
Battery cable
Guide di montaggio a rack
|
Batterie e tempi di funzionamento
Blocchi batteria per serie
|
16
|
Montaggio dispositivo
|
Rack mount
|
Batterie preinstallate
|
0
|
Vani batteria vuoti
|
0
|
Tensione batteria
|
192 V
|
Caratteristiche fisiche
Colore
|
Nero
|
Altezza
|
8,65 cm
|
Larghezza
|
43,8 cm
|
Profondità
|
71,0 cm
|
Peso prodotto
|
53 kg
|
Installazione
|
Rack-mounted with kit
|
USB compatible
|
No
|
Conformità
Certificazioni prodotto
|
CE
"UKCA"
EAC
EN/IEC 62040-1
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente operativa
|
0…40 °C
|
Umidità relativa
|
0…95 % senza condensa
|
Altitudine di funzionamento
|
0...3000 m
|
Temperatura di stoccaggio
|
-15…40 °C
|
Umidità relativa di immagazzinamento
|
0…95 % senza condensa
|
Altitudine di stoccaggio
|
0…15000 m
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
24,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
56,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
83,6 cm
|
Confezione 1: peso
|
58,876 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
Garanzia
|
2 anni con riparazione o sostituzione
|
|