Panoramica
Presentazione
|
For small to medium businesses, Easy UPS 1 Ph On-Line provides essential power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.
|
Tempi di consegna
|
Solitamente disponibile subito
|
Presentazione
Main Input Voltage
|
230 V
|
Tipo prodotto
|
Uninterruptible power supply (UPS)
|
Other Input Voltage
|
220 V
240 V
|
Main Output Voltage
|
230 V
|
Other Output Voltage
|
220 V
240 V
|
Potenza nominale in W
|
2400 W
|
Potenza nominale in VA
|
3000 VA
|
Input Connection Type
|
IEC 60320 C20
|
Output connection type
|
6 IEC 60320 C13
1 IEC 60320 C19
|
Lunghezza cavo
|
1,5 m
|
Numero di cavi
|
1
|
Provided equipment
|
1 IEC 60320 C19 to Schuko cavo di alimentazione
1 IEC 60320 C13 to C14 cavo di alimentazione
1 cavo USB
1 Cavo di configurazione RS-232
Manuale utente
|
Batterie e tempi di funzionamento
Tipo batteria
|
Batteria PB
|
Tensione batteria
|
72 V
|
Batterie preinstallate
|
0
|
Vani batteria vuoti
|
0
|
Tempo di ricarica tipico
|
4 H
|
Durata batteria
|
3…5 anni
|
Potenza carica batterie (watt)
|
118 W rated
|
Generale
Number of power module filled slots
|
0
|
Number of power module free slots
|
0
|
Redundant
|
No
|
Caratteristiche fisiche
Colore
|
Nero (RAL 7010)
|
Altezza
|
33,6 cm
|
Larghezza
|
19 cm
|
Profondità
|
42,5 cm
|
Peso prodotto
|
26,8 kg
|
Installazione
|
Lato anteriore
|
Mounting preference
|
No preference
|
Installazione
|
Not rack-mountable
|
USB compatible
|
Yes
|
Installazione
|
Verticale
|
Ingresso
Limiti tensione in ingresso
|
110...285 V half load
160...280 V pieno carico
|
Frequenza di rete
|
40...70 Hz rilevamento automatico
|
Uscita
Maximum configurable power in VA
|
3000 VA
|
Potenza massima configurabile (watt)
|
2400 W
|
Frequenza di uscita (sync alla rete)
|
50/60 Hz +/- 3 Hz sync alla rete
|
Topologia
|
Double conversion online
|
Wave type
|
Uscita sinusoidale
|
Rendimento
|
88 % (pieno carico)
|
Informazioni aggiuntive
|
Configurabile per tensione nominale in uscita a 220:230 o 240 V
|
Tipo di bypass
|
Bypass interno (automatico e manuale)
|
Fattore di cresta
|
3:1
|
Conformità
Certificazioni prodotto
|
CE
"UKCA"
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente operativa
|
0…40 °C
|
Umidità relativa
|
0…95 % senza condensa
|
Altitudine di funzionamento
|
0...3000 m
|
Temperatura di stoccaggio
|
-20…50 °C
|
Umidità relativa di immagazzinamento
|
0…95 % senza condensa
|
Altitudine di stoccaggio
|
0…15000 m
|
Livello acustico
|
50 dBA
|
Dissipazione di calore
|
910 Btu/h
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Comunicazioni & Gestione
Alarm
|
Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
|
Slot liberi
|
1
|
Pannello di controllo
|
Console di controllo e stato lcd multifunzione
|
Protezione contro sovratensioni e Filtraggio
Energia sovratensioni nominale (Joule)
|
600 J
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
31,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
46,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
57,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
28,360 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
4
|
Confezione 2: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
125,440 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
Garanzia
|
2 anni con riparazione o sostituzione
|
|