Schneider-Electric
 
SSD1A345BDC2 immagine - metel
SSD1A345BDC2
Relè statico 45A 48-600Vac 4-32Vdc
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony Solid State Relays
Tipo prodotto Modular DIN rail relay
Nome dispositivo SSD1
Numero di uscite 1
Numero di fasi 1 fase
Funzione aggiuntiva Contactor configuration with pluggable screw input
Supporto per montaggio Guida DIN simmetrica 35 mm conforme a IEC 60715
Corrente Nominale 45 A
Output switching mode Zero voltage switching
Caratteristiche tecniche
Operating frequency 47...440 Hz
Servizio nominale Ininterrotto
Tensione di uscita 48...600 V CA
Control circuit voltage 4...32 V CC
Coppia di serraggio 0.5 N.m per control input
5 lb.in per control input
2...2,2 Nm per load output
18...20 lb.in per load output
Connessioni - morsetti Innestomorsetti a vite, clamping connection capacity:0.08...3.30 mm², AWG 28...AWG 12 for ingresso
Morsetto a pinza, clamping connection capacity:10...26.67 mm², AWG 8...AWG 3 for uscita
Resistenza dielettrica 4 kV CA per circuito I/O
4 kV CA per input or output to case
Rated impulse withstand voltage 6 kV per circuito I/O
6 kV per input or output to case
Resistenza di isolamento 1000 MΩ a 500 V DC
Segnalazione locale LED (verde)control voltage:
Pick-up voltage 4 V CC turn-on
Drop-out voltage 1 V CC turn-off
Input current range 10…15 mA
Solid state switching type Zero voltage switching
Corrente di carico 0,1…45 A
Transient overvoltage 1200 V
Corrente di spunto 750 A at 60 Hz
Maximum voltage drop <1,25 V on-state
Motor controller rating 0,75 kW/1 hp a 120 V CA
2,24 kW/3 hp a 240 V CA
3,73 kW/5 hp a 480 V CA
Compatibilità elettromagnetica Scarica elettrostatica 6 kV criteria A scarica di contatto conforme a IEC 61000-4-2
Scarica elettrostatica 8 kV criteria A scarica d’aria conforme a IEC 61000-4-2
Disturbi RF condotti 10 V, 0.15...80 MHz criteria A livello 3, in aria aperta conforme a IEC 61000-4-6
Test di immunità ai transitori elettrici veloci/burst 2 kV, 5/100 kHz criterio B output ports conforme a IEC 61000-4-4
Test di immunità ai transitori elettrici veloci/burst 1 kV, 5/100 kHz criterio B input ports conforme a IEC 61000-4-4
Test di immunità ai campi elettromagnetici a radiofrequenza irradiata 10 V/m, 80 MHz...1 GHz criteria A conforme a IEC 61000-4-3
Test di immunità ai campi elettromagnetici a radiofrequenza irradiata 3 V/m, 1.4...2 GHz criteria A conforme a IEC 61000-4-3
Test di immunità ai campi elettromagnetici a radiofrequenza irradiata 1 V/m, 2...2.7 GHz criteria A conforme a IEC 61000-4-3
Test di immunità ai sovratensioni 1 kV criterio B output ports line to line conforme a IEC 61000-4-5
Test di immunità ai sovratensioni 2 kV criterio B output ports line to earth conforme a IEC 61000-4-5
Emissione irradiata environment B for DC input supply conforme a IEC 60947-4-3
Emissione condotta environment B for DC input supply conforme a IEC 60947-4-3
Immunità alle microrotture e alle cadute di tensione 30%, 500 ms criteria A conforme a IEC 61000-4-11
Immunità alle microrotture e alle cadute di tensione 100 %, 20 ms criterio B conforme a IEC 61000-4-11
Device form designation Form 5 uscita a semiconduttore DOL contactor
I²t max per fusione 2563 A²s per 10 ms
2343 A²s per 8,33 ms
Maximum leakage current 1 mA off-state
DV/dt 500 V/µs off-state at maximum rated voltage
Tempo di risposta 0,5 cicli (turn-on)
0,5 cicli (turn-off)
Moduli 18 mm 0,5 con carico massimo
Short circuit protection coordination Tipo 1
Tipo 2
Categoria di sovratensione III
Larghezza 45 mm
Altezza 111,5 mm
Profondità 154,4 mm
Test button Senza pulsante di test
Peso netto 0,507 kg
Presentazione del dispositivo Prodotto completo
Ambiente
Flammability rating V-0 conforme a UL 94
Resistenza alle vibrazioni 0,35 mm (f = 10…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock 50 gn for 11 ms (peak acceleration) , longitudinal position conforming to IEC 60068-2-27
30 gn for 11 ms (peak acceleration) , Posizione verticale conforming to IEC 60068-2-27
Grado di inquinamento 2
Norme di riferimento IEC 61373: categoria 1:classe B
IEC 60947-4-3
IEC 62314
IEC 60950-1
CSA C22.2 No 14-13
UL 508
Grado di protezione IP IP20
Temperatura ambiente -40…80 °C
Temperatura di stoccaggio -40…100 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,500 cm
Confezione 1: larghezza 12,000 cm
Confezione 1: profondità 15,000 cm
Confezione 1: peso 557,000 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 15,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 6,061 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Mercury free
RoHS exemption information
print Sì
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi